Номер товара: ULP 6 X
3 Варианты
ULP 6 X Channel Nut
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
ULP 4 X
ULP 5 X
ULP 6 X
Особенности
- Used for replacement or for profiles mounting of custom plates or brackets.
- Nuts can be easily dropped in the channel of JX Profile. PL-X is a 2 meter length of channel nut profile without holes.