ULP 5 X Channel Nut - 1
Номер товара: 0214726
3 Варианты

ULP 5 X Channel Nut

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • ULP 4 X Channel Nut
    0214725
  • ULP 5 X Channel Nut
    0214726
  • ULP 6 X Channel Nut
    0214727

Особенности

  • Used for replacement or for profiles mounting of custom plates or brackets.
  • Nuts can be easily dropped in the channel of JX Profile. PL-X is a 2 meter length of channel nut profile without holes.