Номер товара: 0214725
3 Варианты
ULP 4 X Channel Nut
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0214725
0214726
0214727
Особенности
- Used for replacement or for profiles mounting of custom plates or brackets.
- Nuts can be easily dropped in the channel of JX Profile. PL-X is a 2 meter length of channel nut profile without holes.