KPL 40-40 HD JX Cross Joint Connector - 1
Номер товара: 0214505
10 Варианты

KPL 40-40 HD JX Cross Joint Connector

Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • KPL 18-18 L Поперечный коннекор
    0213012
  • KPL 25-25 X Поперечный коннекор
    0213013
  • KPL 25-50 X Поперечный коннекор
    0213014
  • KPL 50-50 X Поперечный коннекор
    0213015
  • KPL 25-25 HD X Cross Joint Connector
    0214503
  • KPL 25-50 HD X Cross Joint Connector
    0214504
  • KPL 40-40 HD JX Cross Joint Connector
    0214505
  • KPL 40-40 JX Cross Joint Connector
    0214506
  • KPL 40-80 JX Cross Joint Connector
    0214507
  • KPL 80-80 JX Cross Joint Connector
    0214508

Особенности

  • Кронштейны типа "сэндвич" для поперечного монтажа профильной рамы.
  • Позволяет производить полную регулировку в двух измерениях одновременно.