Номер товара: 0214222
2 Варианты
EVW 45 X 45 Degree Connector Plate
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0214221
0214222
Особенности
- Joins two profiles at a 45° angle.
- Forms a rigid connection
- Note: Includes screws and channel nuts.