Номер товара: 0214200
3 Варианты
EVB 40 JX Corner Joint Plate
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0213018
0213019
0214200
Особенности
- Угловая пластина для устойчивости и прямоугольности.
- Соединяет два профиля под фиксированным углом 90° или 100°.
- Формирует жесткое содининение.
- Примечание: включает болты и скользящие гайки.