Повортный рукав, крепление slide on, выдвижение 100мм, штифтовое крепление 19мм - 1
Номер товара: Swivel arm slide on 100, pin 19
9 Варианты

Повортный рукав, крепление slide on, выдвижение 100мм, штифтовое крепление 19мм

Поворотный рукав дает безграничные возможности позиционирования вакуумной присоски, упрощая нахождение оптимальной точки на грузе для его подъема и удержания. Функциональное дополнительное оборудование - это вакуумные насосы или вакуумные соединения для централизованных вакуумных систем. Они поставляются в различных конфигурациях с различными функциями для энергосбережения, безопасности и компенсации уровня. Функциональное дополнительное оборудование монтируется на поворотный рукав PMAT посредством шарнирного соединения или более жесткого стопорного штифта.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Варианты

  • Повортный рукав, крепление slide on, выдвижение 50мм, штифтовое крепление 16мм
    Swivel arm slide on 50, pin 16
  • Повортный рукав, крепление slide on, выдвижение 50мм, штифтовое крепление 19мм
    Swivel arm slide on 50, pin 19
  • Повортный рукав, крепление slide on, выдвижение 50мм, шарнирное соединение
    Swivel arm slide on 50, ball joint
  • Повортный рукав, крепление slide on, выдвижение 100мм, штифтовое крепление 16мм
    Swivel arm slide on 100, pin 16
  • Повортный рукав, крепление slide on, выдвижение 100мм, штифтовое крепление 19мм
    Swivel arm slide on 100, pin 19
  • Повортный рукав, крепление slide on, выдвижение 100 мм, шарнирное соединение
    Swivel arm slide on 100, ball joint
  • Повортный рукав, крепление slide on, выдвижение 150мм, штифтовое крепление 16мм
    Swivel arm slide on 150, pin 16
  • Повортный рукав, крепление slide on, выдвижение 150мм, штифтовое крепление 19мм
    Swivel arm slide on 150, pin 19
  • Повортный рукав, крепление slide on, выдвижение 150мм, шарнирное соединение
    Swivel arm slide on 150, ball joint

Особенности

  • Стандартный монтаж на балки диаметров 25 мм или 1’’. Соединение легко разбирается и снимается.
  • Простая настройка с помощью одного винта.
  • Доступны следующие крепления: стопорный штифт 16, 19 или шарнирное крепление. Промышленный стандарт.