Номер товара: Swivel arm clamp on 100, pin 16
9 Варианты
Повортный рукав, нажимное крепление, выдвижение 100мм, штифтовое крепление 16мм
Поворотный рукав дает безграничные возможности позиционирования вакуумной присоски, упрощая нахождение оптимальной точки на грузе для его подъема и удержания. Функциональное дополнительное оборудование - это вакуумные насосы или вакуумные соединения для централизованных вакуумных систем. Они поставляются в различных конфигурациях с различными функциями для энергосбережения, безопасности и компенсации уровня. Функциональное дополнительное оборудование монтируется на поворотный рукав PMAT посредством шарнирного соединения или более жесткого стопорного штифта.
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Варианты
Swivel arm clamp on 50, pin 16
Swivel arm clamp on 50, pin 19
Swivel arm clamp on 50, ball joint
Swivel arm clamp on 100, pin 16
Swivel arm clamp on 100, pin 19
Swivel arm clamp on 100, ball joint
Swivel arm clamp on 150, pin 16
Swivel arm clamp on 150, pin 19
Swivel arm clamp on 150, ball joint
Особенности
- Стандартный монтаж на балки диаметров 25 мм или 1’’. Соединение легко разбирается и снимается.
- Простая настройка с помощью одного винта.
- Доступны следующие крепления: стопорный штифт 16, 19 или шарнирное крепление. Промышленный стандарт.