Номер товара: 0210545
6 Варианты
Suction cup holder - Ball joint - LH/RH-G3/8" M - G1/4" F - 1/8" NPSF
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0210544
0210545
0210548
0210546
0210547
0210549
Особенности
- Multiple vacuum ports for easy installations in left or right hand positioning.
- Ball joint or Lock-pin Industry standard interfaces.
- Suction cup threads in G3/8" female, G3/8” male or 3/8” NPT.
- Optional vacuum sensing port.