Номер товара: 0125584
24 Варианты
Вакуумный стопорный клапан VT-1H, резьба NPT, шарнирное соединение, левостороннее соединение
Вы можете выбирать среди соленоидных, электрических клапанов и клапанов с вакуумным управлением. Клапан с вакуумным управлением (Vacustat) отключает поток сжатого воздуха, идущего в насос, по достижению заданного уровня вакуума. Это позволяет сократить расход воздуха до минимума.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0125576
0125574
0125578
0125575
0125573
0125577
0109231
0120992
0120993
0121009
0121014
0121020
0125582
0125580
0125584
0125581
0125579
0125583
0121030
0121042
0121060
0121029
0121043
0121061
Особенности
- Стопорный клапан, задерживающий вакуум в герметичных системах и обеспечивающий безопасную работу.
- Встроенный продувочный стопорный клапан для быстрого отпускания груза.
- Доступны следующие крепления: стопорный штифт 16, 19 или шарнирное крепление. Промышленный стандарт.
- Доступен с компенсатором уровня, позволяющий работать с разноразмерными грузами.
- Рекомендованы трубопроводы диаметром 4 мм (5/32’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
- Рекомендованы трубопроводы диаметром 6 мм (1/4’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
- Линии как продувки, так и вакуума расположены на одинаковом удалении от общего трубопровода.
- Максимум (12) устройств на инструмент.