Номер товара: 6024RH
18 Варианты
Вакуумный стопорный клапан VT-1H с компенсатором уровня, резьба NPT, Стопорный штифт 19, правостороннее соединение
Вы можете выбирать среди соленоидных, электрических клапанов и клапанов с вакуумным управлением. Клапан с вакуумным управлением (Vacustat) отключает поток сжатого воздуха, идущего в насос, по достижению заданного уровня вакуума. Это позволяет сократить расход воздуха до минимума.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
X1025
X1042
X1020
X1020RH
X6023LH
X6023RH
1025
1042
1020
1025RH
1042RH
1020RH
6015
6024
6023
6015RH
6024RH
6023RH
Особенности
- Стопорный клапан, задерживающий вакуум в герметичных системах и обеспечивающий безопасную работу.
- Встроенный продувочный стопорный клапан для быстрого отпускания груза.
- Доступны следующие крепления: стопорный штифт 16, 19 или шарнирное крепление. Промышленный стандарт.
- Доступен с компенсатором уровня, позволяющий работать с разноразмерными грузами.
- Рекомендованы трубопроводы диаметром 4 мм (5/32’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
- Рекомендованы трубопроводы диаметром 6 мм (1/4’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
- Линии как продувки, так и вакуума расположены на одинаковом удалении от общего трубопровода.
- Максимум (12) устройств на инструмент.