Вакуумный стопорный клапан VT-1H с компенсатором уровня, резьба NPT, Стопорный штифт 19, левостороннее соединение - 1
Номер товара: 0121042
24 Варианты

Вакуумный стопорный клапан VT-1H с компенсатором уровня, резьба NPT, Стопорный штифт 19, левостороннее соединение

Вы можете выбирать среди соленоидных, электрических клапанов и клапанов с вакуумным управлением. Клапан с вакуумным управлением (Vacustat) отключает поток сжатого воздуха, идущего в насос, по достижению заданного уровня вакуума. Это позволяет сократить расход воздуха до минимума.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!

Варианты

  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H, резьба G, Стопорный штифт 16, левостороннее соединение
    0125576
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H, резьба G, Стопорный штифт 19, левостороннее соединение
    0125574
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H, резьба G, шарнирное соединение, левостороннее соединение
    0125578
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H, резьба G, Стопорный штифт 16, правостороннее соединение
    0125575
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H, резьба G, Стопорный штифт 19, правостороннее соединение
    0125573
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H, резьба G, шарнирное соединение, правостороннее соединение
    0125577
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H с компенсатором уровня, резьба G, Стопорный штифт 16, левостороннее соединение
    0109231
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H с компенсатором уровня, резьба G, Стопорный штифт 19, левостороннее соединение
    0120992
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H с компенсатором уровня, резьба G, Шарнирное соединение, левостороннее соединение
    0120993
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H с компенсатором уровня, резьба G, Стопорный штифт 16, правостороннее соединение
    0121009
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H с компенсатором уровня, резьба G, Стопорный штифт 19, правостороннее соединение
    0121014
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H с компенсатором уровня, резьба G, Шарнирное соединение, правостороннее соединение
    0121020
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H, резьба NPT, стопорный штифт 16, Левосторонее соединение
    0125582
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H, резьба NPT, стопорный штифт 19, левостороннее соединение
    0125580
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H, резьба NPT, шарнирное соединение, левостороннее соединение
    0125584
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H, резьба NPT, стопорный штифт 16, левостороннее соединение
    0125581
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H, резьба NPT, стопорный штифт 19, правостороннее соединение
    0125579
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H, резьба NPT, шарнирное соединение, правостороннее соединение
    0125583
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H с компенсатором уровня, резьба NPT, Стопорный штифт 16, левостороннее соединение
    0121030
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H с компенсатором уровня, резьба NPT, Стопорный штифт 19, левостороннее соединение
    0121042
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H с компенсатором уровня, резьба NPT, шарнирное соединение, левостороннее соединение
    0121060
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H с компенсатором уровня, резьба NPT, Стопорный штифт 16, правостороннее соединение
    0121029
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H с компенсатором уровня, резьба NPT, Стопорный штифт 19, правостороннее соединение
    0121043
  • Вакуумный стопорный клапан VT-1H с компенсатором уровня, резьба NPT, Шарнирное соединение, п��авостороннее соединение
    0121061

Особенности

  • Стопорный клапан, задерживающий вакуум в герметичных системах и обеспечивающий безопасную работу.
  • Встроенный продувочный стопорный клапан для быстрого отпускания груза.
  • Доступны следующие крепления: стопорный штифт 16, 19 или шарнирное крепление. Промышленный стандарт.
  • Доступен с компенсатором уровня, позволяющий работать с разноразмерными грузами.
  • Рекомендованы трубопроводы диаметром 4 мм (5/32’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
  • Рекомендованы трубопроводы диаметром 6 мм (1/4’’) при максимальной мощности продувки 80 psi.
  • Линии как продувки, так и вакуума расположены на одинаковом удалении от общего трубопровода.
  • Максимум (12) устройств на инструмент.