Номер товара: 0110434
18 Варианты
Centralized vacuum connection, G threads, Lock pin 19, Left or Right hand connection
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0119498
0110434
0110433
0121066
0121068
0120716
0109230
0121001
0121002
0121212
0121208
0121210
0121067
0121069
0121070
0121213
0121209
0121211
Особенности
- Connects centralised vacuum to suction cup.
- Available in lock pin 16, 19 or ball joint mountings, industry standard.
- Available with level compensator to compensate for differences in level of object.