Новый

Новый

Новый

Новый

Новый

Новый

Номер товара: Kenos® Vacuum Gripper – KVG150
Kenos® Vacuum Gripper – KVG150
KVG150 - это модульный и полностью настраиваемый захват для пенопласта шириной 150 мм, разработанный для различных отраслей промышленности, поддерживающих автоматизацию производства. Его легкая конструкция и интегрированные инновационные функции обеспечивают оптимальную производительность, быструю интеграцию и простоту обслуживания. Размер, тип пены, вакуумные характеристики и технология регулирования расхода могут быть настроены в соответствии с конкретными требованиями к инструменту для обработки торцевых частей (EOAT). Эти вакуумные захваты идеально подходят для применения в упаковочной, металлообрабатывающей, стекольной и деревообрабатывающей промышленности.
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Модульная конструкция позволяет сконфигурировать захват требуемой длины от 300 до 2000 мм и оснащать его различными функциями, такими как эжекторы, обратные клапаны, электромагнитный клапан, ограничители потока, piSAVE® sense и другими.
- Энергоэффективный вакуумный захват с использованием энергосберегающих аксессуаров и функций.
- Простота установки и обслуживания благодаря продуманной модульной конструкции позволяет легко заменять запасные части и значительно сокращать время простоя.
- Экологичная конструкция, изготовленная из переработанного материала, значительно облегчает демонтаж захвата для последующей переработки.
- Различные варианты вакуумных генераторов позволяют выбрать встроенные многоступенчатые эжекторы COAX® от Piab или использовать внешний вакуумный генератор.
- Доступны различные типы пенопласта, такие как запатентованная пена Easy Foam или пена EPDM толщиной от 10 до 40 мм. Пенопласт, одобренный FDA, предлагается для изготовления по индивидуальному заказу.