Номер товара: Kenos® Safe&Light KSL
Kenos® Safe&Light - KSL
Вакуумный пенорезиновый захват KSL — это надежное и простое решение для широкого круга задач, в частности, для укладки на поддоны в тяжелых условиях эксплуатации в неблагоприятных и запыленных средах. Благодаря особой конструкции из углеродного волокна, удерживающей корпус из пенорезины, он очень легкий, что позволяет максимально использовать полезную нагрузку робота или кобота. Кроме того, такая конструкция делает его естественным решением для совместной работы. KSL поставляется с технологией обратного клапана или технологией ограничения потока.
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Захват с очень малым весом, позволяющий максимально увеличить грузоподъемность кобота, поднимая грузы весом до 59 кг.
- Бесперебойные процессы в неблагоприятных и запыленных условиях благодаря высокопрочной, надежной конструкции, материалам и технологии клапанов.
- Малое время простоя благодаря магнитной системе EasyFoam для быстрой и простой замены захватывающего пенорезинового слоя на неограниченное количество времени.
- Готовое к использованию решение с программным модулем UR Cap для коботов UR.
- Работа с изделиями в перевернутом положении с помощью экономичного решения для ограничения потока с калиброванными отверстиями.
- Постоянный уровень вакуума без необходимости регулировки при использовании захвата с обратным клапаном благодаря независимой системе клапанов.
- Внешняя или внутренняя генерация вакуума.
- Дополнительный комплект клапанов для внутреннего решения на основе вакуумных картриджей.
- Дополнительное устройство связи с коботом/роботом.