Kenos® MiniGrip - KMG - 1
Номер товара: Kenos® MiniGrip - KMG

Kenos® MiniGrip - KMG

KMG — это пенорезиновый захват, который может быть адаптирован для применения в условиях ограниченного зазора в рабочем инструменте, похожем на вакуумную присос...
Читать далее

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Прочная и жесткая опора под действием вакуума.
  • Округлое исполнение: Выпускается с диаметром 25 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм и 70 мм. Выбор между технологией ограничения потока и технологией обратного клапана.
  • Прямоугольное исполнение: Доступны четыре размера: 20 x 80 мм, 20 x 120 мм, 40 x 60 мм, 40 x 100 мм. Многочисленные всасывающие отверстия требуют лишь частичного охвата поверхности захвата и также подходят для перемещения нескольких деталей.