Номер товара: 0232349
8 Варианты
Обратный клапан для воздуходувок и захватов с большой зоной, 5 соединений, G 1 1/4"
Обратные клапаны Kenos (2 x 3/2) представляют собой клапаны для вакуума с пневмоконтролем 2 x 3/2, которые применяют в вакуумных генераторах, например в вихревых воздуходувках.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0208963
0208964
0208965
0208966
0232349
0222793
0216866
0232350
Особенности
- Имеют функции всасывания, нагнетания потока или нейтрали в зависимости от операции.
- Изготовлены из анодированного алюминия с уплотнениями из полиацеталя.
- Для оптимальной работы и продления срока службы воздуходувки в сочетании с большим количеством захватов Kenos®.