Номер товара: piCOBOT® for Universal Robots
piCOBOT® для универсальных роботов
piCOBOT® — это компактная и очень мощная вакуумная насосная установка, что касается ее размера. Она обеспечивает превосходную производительность в таких областях применения коллаборативных роботов, коботов, как комплектование и извлечение деталей из бункера. Эжектор работает по многоступенчатой технологии COAX® компании Piab и поставляется со встроенными элементами управления, обеспечивающими простую установку, гибкое программирование и непрерывный контроль. Для максимальной гибкости и тонкой настройки предлагается целый ряд дополнительных модулей.
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Превосходная производительность и грузоподъемность при очень малой занимаемой площади и легкой конструкции.
- Полезная нагрузка составляет до 7 кг (15 фунтов).
- Способности программного обеспечения UR Plug & Play (URCap) для операционной системы Polyscope 5 и операционной системы Polyscope X обеспечивают быструю и простую установку и программирование.
- Встроенные функции для увеличения срока службы и надежности.
- Механические и электрические интерфейсы совместимы с универсальными роботами (UR), коллаборативными роботами (UR3, UR3e, UR5, UR5e, UR10, UR10e и UR16e).
- Поставляется с широким ассортиментом полностью адаптированных захватных устройств различной функциональности и размера — от стандартных или специальных решений Piab до собственных разработок.