piCOBOT® для FANUC - 1
piCOBOT® для FANUC - 2
piCOBOT® для FANUC - 3
Номер товара: piCOBOT® for FANUC

piCOBOT® для FANUC

piCOBOT® — это компактная и очень мощная вакуумная насосная установка, что касается ее размера. Она обеспечивает превосходную производительность в таких областях применения коллаборативных роботов, коботов, как комплектование и извлечение деталей из бункера. Эжектор работает по многоступенчатой технологии COAX® компании Piab и поставляется со встроенными элементами управления, обеспечивающими простую установку, гибкое программирование и непрерывный контроль. Для максимальной гибкости и тонкой настройки предлагается целый ряд дополнительных модулей.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Превосходная производительность и грузоподъемность при очень малой занимаемой площади и легкой конструкции. Полезная нагрузка составляет до 7 кг (15 фунтов).
  • Установочные файлы piCOBOT® FANUC для быстрой и простой установки/внедрения и программирования, совместимые с сериями CRX.
  • Механические и электрические интерфейсы, совместимые с роботами FANUC (серии CRX).
  • Поставляется с широким ассортиментом полностью адаптированных захватных устройств различной функциональности и размера — от стандартных или специальных решений Piab до собственных разработок.