Номер товара: piCOBOT® for ABB
piCOBOT® для ABB
piCOBOT® — это компактная и очень мощная вакуумная насосная установка, что касается ее размера. Она обеспечивает превосходную производительность в таких областях применения коллаборативных роботов, коботов, как комплектование и извлечение деталей из бункера. Эжектор работает по многоступенчатой технологии COAX® компании Piab и поставляется со встроенными элементами управления, обеспечивающими простую установку, гибкое программирование и непрерывный контроль. Для максимальной гибкости и тонкой настройки предлагается целый ряд дополнительных модулей.
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Превосходная производительность и грузоподъемность при очень малой занимаемой площади и легкой конструкции. Полезная нагрузка составляет до 7 кг (15 фунтов).
- Модуль ABB GoFa для быстрой и простой установки/внедрения и программирования, совместимый с CRB 15000 серии GoFa.
- Механические и электрические интерфейсы совместимы с коллаборативными роботами ABB (CRB 15000 серии GoFa).
- Поставляется с широким ассортиментом полностью адаптированных захватных устройств различной функциональности и размера — от стандартных или специальных решений Piab до собственных разработок.