Номер товара: piCOBOT®
piCOBOT®
piCOBOT® — это компактная и очень мощная вакуумная насосная установка, что касается ее размера. Она обеспечивает превосходную производительность в таких областях применения коллаборативных роботов, коботов, как комплектование и извлечение деталей из бункера. Эжектор работает по многоступенчатой технологии COAX® компании Piab и поставляется со встроенными элементами управления, обеспечивающими простую установку, гибкое программирование и непрерывный контроль. Для максимальной гибкости и тонкой настройки предлагается целый ряд дополнительных модулей.
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Превосходная производительность и грузоподъемность при очень малой занимаемой площади и легкой конструкции. Полезная нагрузка до 7 кг (15 фунтов)
- Встроенные функции для увеличения срока службы и надежности.
- Программное обеспечение и интерфейсы Plug & Play, предлагаемые для коботов UR (серии E и CB), Fanuc (серии LR, CR и CRX) и ABB GoFA (GoFa CRB 15000, GoFa CRB 15000 5кг).
- Имеются универсальные электрические интерфейсы с различными вариантами крепления, которые подойдут для любого другого кобота.
- Поставляется с широким ассортиментом полностью адаптированных захватных устройств различной функциональности и размера — от стандартных или специальных решений Piab до собственных разработок.