Номер товара: 0243619
2 Варианты
Docking Station 105-125
Стыковочная станция piCOBOT® — это устройство, на которое устанавливаются различные концевые рабочие инструменты для выполнения операций по автоматической смене инструментов с использованием устройства смены инструментов piCOBOT®. Благодаря автоматическому переключению с одного захватного устройства на другое вмешательство человека не требуется, что обеспечивает непрерывный, бесперебойный процесс.
Войдите или создайте учетную запись для доступа ко всем нашим материалам и функциям!
Варианты
0243620
0243619
Особенности
- Позволяет piCOBOT® подхватывать различные инструменты со стыковочных станций для выполнения различных задач.
- Стыковочная станция в сочетании с устройством смены инструментов piCOBOT обеспечивает автоматическую смену инструментов.
- Стыковочная станция подвешивается на резиновых втулках для обеспечения дополнительной устойчивости при стыковке.
- Совместима с полной программой piCOBOT®
- Выпускается в двух размерах в зависимости от глубины погружения концевого рабочего инструмента.