piCOBOT® L для универсальных роботов - 1
piCOBOT® L для универсальных роботов - 2
piCOBOT® L для универсальных роботов - 3
Номер товара: piCOBOT® L for Universal Robots

piCOBOT® L для универсальных роботов

piCOBOT® L — это уникальная мощная вакуумная насосная установка, которая максимально повышает грузоподъемность коботов и небольших промышленных роботов даже в жестких условиях эксплуатации. Она повышает производительность, обеспечивая быстрое перемещение в таких областях применения, как упаковка, укладка на паллеты, сборка деталей и обслуживание станков. Поскольку установка piCOBOT® L совместима с широким спектром модулей захватных устройств — от стандартных или заказных решений Piab до собственных разработок — гибкость, которую она обеспечивает, является исключительной.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Легкая конструкция с небольшой высотой корпуса, но при этом превосходная производительность и надежность. Нормативное соответствие стандарту IP65 позволяет использовать устройство в суровых условиях.  
  • Легкий доступ к ответственным деталям для упрощения очистки.  
  • Чрезвычайно мощный, с четырьмя эжекторами COAX® SX42, обеспечивающими полезную нагрузку до 16 кг (35 фунтов).  
  • Способности программного обеспечения UR Plug & Play (URCap) для операционной системы Polyscope 5 и операционной системы Polyscope X обеспечивают быструю и простую установку и программирование.
  • Механические и электрические интерфейсы. Специально разработан для универсальных роботов (UR), работающих в режиме коллаборативных роботов (UR3, UR3e, UR5, UR5e, UR10, UR10e и UR16e).
  • Поставляется с широким ассортиментом полностью адаптированных захватных устройств различной функциональности и размера — от стандартных или специальных решений Piab до собственных разработок.