Номер товара: piCOBOT® L for FANUC
piCOBOT® L для FANUC
piCOBOT® L — это уникальная мощная вакуумная насосная установка, которая максимально повышает грузоподъемность коботов и небольших промышленных роботов даже в жестких условиях эксплуатации. Она повышает производительность, обеспечивая быстрое перемещение в таких областях применения, как упаковка, укладка на паллеты, сборка деталей и обслуживание станков. Поскольку установка piCOBOT® L совместима с широким спектром модулей захватных устройств — от стандартных или заказных решений Piab до собственных разработок — гибкость, которую она обеспечивает, является исключительной.
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Легкая конструкция с небольшой высотой корпуса, но при этом превосходная производительность и надежность. Нормативное соответствие стандарту IP65 позволяет использовать устройство в суровых условиях.
- Легкий доступ к ответственным деталям для упрощения очистки.
- Чрезвычайно мощный, с четырьмя эжекторами COAX® SX42, обеспечивающими полезную нагрузку до 16 кг (35 фунтов).
- Установочные файлы piCOBOT® FANUC для быстрой и простой установки/внедрения и программирования, совместимые с сериями CRX.
- Механические и электрические интерфейсы, совместимые с роботов FANUC (CRX).
- Поставляется с широким ассортиментом полностью адаптированных захватных устройств различной функциональности и размера — от стандартных или специальных решений Piab до собственных разработок.