Новый дизайн
piCOBOT® L - 1
Новый дизайн
piCOBOT® L - 2
Новый дизайн
piCOBOT® L - 3
Новый дизайн
piCOBOT® L - 4
Новый дизайн
piCOBOT® L - 5
Новый дизайн
piCOBOT® L - 6
Номер товара: piCOBOT® L

piCOBOT® L

piCOBOT® L — это уникальная мощная вакуумная насосная установка, которая максимально повышает грузоподъемность коботов и небольших промышленных роботов даже в жестких условиях эксплуатации. Она повышает производительность, обеспечивая быстрое перемещение в таких областях применения, как упаковка, укладка на паллеты, сборка деталей и обслуживание станков. Поскольку установка piCOBOT® L совместима с широким спектром модулей захватных устройств — от стандартных или заказных решений Piab до собственных разработок — гибкость, которую она обеспечивает, является исключительной.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Легкая конструкция с малой высотой корпуса, но при этом превосходная производительность и надежность.  
  • Соответствие стандарту IP65 позволяет использовать установку в жестких условиях эксплуатации.  
  • Легкий доступ к ответственным деталям для упрощения очистки.  
  • Чрезвычайно мощная, с четырьмя эжекторами COAX® SX42, обеспечивающими полезную нагрузку до 16 кг (35 фунтов).   
  • Программное обеспечение и интерфейсы Plug & Play, предлагаемые для коботов UR (серии E и CB), Fanuc (серии LR, CR и CRX) и ABB GoFA (GoFa CRB 15000, GoFa CRB 15000 10кг, GoFa CRB 15000 12кг). 
  • Имеются универсальные электрические интерфейсы с различными вариантами крепления, которые подойдут для любого другого кобота или небольшого промышленного робота.  
  • Поставляется с широким ассортиментом полностью адаптированных захватных устройств различной функциональности и размера — от стандартных или специальных решений Piab до собственных разработок.