piCOBOT® Electric для универсальных роботов - 1
piCOBOT® Electric для универсальных роботов - 2
piCOBOT® Electric для универсальных роботов - 3
piCOBOT® Electric для универсальных роботов - 4
piCOBOT® Electric для универсальных роботов - 5
Номер товара: piCOBOT® Electric for Universal Robots

piCOBOT® Electric для универсальных роботов

piCOBOT® Electric — это полностью электрический вакуумный насос, который позволяет максимально увеличить грузоподъемность коботов без использования сжатого воздуха. Малый вес и небольшие размеры в сочетании с энергоэффективностью и передовыми захватными устройствами обеспечивают непревзойденную производительность и гибкость. piCOBOT® Electric значительно повышает производительность при работе с герметичными и слегка пористыми материалами, а также при любых других работах, требующих отсутствия сжатого воздуха.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Полностью электрическая выработка вакуума, не требующая инфраструктуры сжатого воздуха.
  • Легкая конструкция и небольшие размеры позволяют устанавливать его непосредственно на фланец инструмента кобота.
  • Максимально эффективное использование энергии во всех частях и функциях. Электропитание от манипулятора кобота достаточно для управления модулем захватного устройства.
  • Отсутствие пневматической трубки упрощает установку и обеспечивает совершенно неограниченное движение манипулятора кобота.
  • Способности программного обеспечения UR Plug & Play (URCap) для операционной системы Polyscope 5 и операционной системы Polyscope X обеспечивают быструю и простую установку и программирование.
  • Механические и электрические интерфейсы. Индивидуальное изготовление для коллаборативных роботов Universal Robots (UR) серии e (UR5e, UR10e и UR16e).