Номер товара: piCOBOT® Electric for FANUC
piCOBOT® Electric для FANUC
piCOBOT® Electric — это полностью электрический вакуумный насос, который позволяет максимально увеличить грузоподъемность коботов без использования сжатого воздуха. Малый вес и небольшие размеры в сочетании с энергоэффективностью и передовыми захватными устройствами обеспечивают непревзойденную производительность и гибкость. piCOBOT® Electric значительно повышает производительность при работе с герметичными и слегка пористыми материалами, а также при любых других работах, требующих отсутствия сжатого воздуха.
Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.
Особенности
- Полностью электрическая выработка вакуума, не требующая инфраструктуры сжатого воздуха.
- Легкая конструкция и небольшие размеры позволяют устанавливать его непосредственно на фланец инструмента кобота.
- Максимально эффективное использование энергии во всех частях и функциях. Электропитание от манипулятора кобота достаточно для управления модулем захватного устройства.
- Отсутствие пневматической трубки упрощает установку и обеспечивает совершенно неограниченное движение манипулятора кобота.
- Модуль piCOBOT® FANUC CRX для быстрой и простой установки/внедрения и программирования, совместимый с серией CRX.
- Механические и электрические интерфейсы, совместимые с коллаборативными роботами FANUC (серия CRX).