piCOBOT® Electric для  ABB - 1
piCOBOT® Electric для  ABB - 2
piCOBOT® Electric для  ABB - 3
piCOBOT® Electric для  ABB - 4
piCOBOT® Electric для  ABB - 5
piCOBOT® Electric для  ABB - 6
piCOBOT® Electric для  ABB - 7
Номер товара: piCOBOT Electric - ABB

piCOBOT® Electric для ABB

piCOBOT® Electric — это полностью электрический вакуумный насос, который позволяет максимально увеличить грузоподъемность коботов без использования сжатого воздуха. Малый вес и небольшие размеры в сочетании с энергоэффективностью и передовыми захватными устройствами обеспечивают непревзойденную производительность и гибкость. piCOBOT® Electric значительно повышает производительность при работе с герметичными и слегка пористыми материалами, а также при любых других работах, требующих отсутствия сжатого воздуха.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Полностью электрическая выработка вакуума, не требующая инфраструктуры сжатого воздуха.
  • Легкая конструкция и небольшие размеры позволяют устанавливать его непосредственно на фланец инструмента кобота.
  • Максимально эффективное использование энергии во всех частях и функциях. Электропитание от манипулятора кобота достаточно для управления модулем захватного устройства.
  • Отсутствие пневматической трубки упрощает установку и обеспечивает совершенно неограниченное движение манипулятора кобота.
  • Плагин ABB GoFa для быстрой и простой установки/внедрения и программирования, совместим с серией GoFa CRB 15000.
  • Механические и электрические интерфейсы, совместимые с совместными роботами ABB (серия GoFa CRB 15000).