Классификация по диапазону профессионального воздействия вакуумных конвейеров Piab

Ищете вакуумные конвейеры с сертификацией OEB для безопасной транспортировки порошков в фармацевтической или химической промышленности? Серия piFLOW®p от Piab обеспечивает бандажирование для ведущего в отрасли содержания, безопасности оператора и нормативного соответствия для опасных и сильнодействующих соединений.

Что означают OEL и OEB в транспортировке порошков?

  • OEB (Диапазон профессионального воздействия): Классифицирует вещества по токсичности и требуемому содержанию. OEB 4 и OEB 5 представляют высокое и очень высокое содержание, критически важное для фармацевтического и химического производства.
  • OEL (Предел профессионального воздействия): Максимальная безопасная концентрация опасных веществ в воздухе на рабочем месте.

 

Почему выбирать вакуумные конвейеры с сертификацией OEB?

Защита здоровья оператора

Предотвращение воздействия опасных порошков, АФИ и химикатов.

Соответствие нормативным стандартам

Достижение соответствия GMP и соблюдение глобальных стандартов безопасности.

Обеспечение качества продукции

Избегание перекрестного загрязнения и поддержание целостности партии.

Независимо проверено SMEPAC, протестировано Valicare

SMEPAC (Стандартизированное измерение концентрации частиц в воздухе оборудования) тестирует сертифицированные OEB вакуумные конвейеры Piab. Valicare, лидер в области фармацевтической валидации, проводит это тестирование. Это обеспечивает документированную, независимую проверку производительности удержания для применений OEB 4 и OEB 5.

Сотрудничая с Valicare, Piab демонстрирует свою приверженность прозрачности и высочайшим отраслевым стандартам.

Оператор проводит тест SMEPAC на вакуумном конвейере Piab piFLOW
Вторичная ступень ULPA фильтрации

Продвинутая безопасность: Вторичный ULPA фильтр для максимального удержания

Все классифицированные OEB конвейеры Piab оснащены вторичным ULPA (фильтр с ультранизким проникновением воздуха) фильтром. Вторичные ступени фильтров установлены между конвейером и насосом. Эта продвинутая система фильтрации захватывает даже самые мелкие опасные частицы. Это помогает достичь и поддерживать сертификацию OEB 4 и OEB 5 во время эксплуатации.

К фильтрам второй ступени

Сертифицированные OEB вакуумные конвейеры Piab

piFLOW®p64 – OEB 5 сертифицированный вакуумный конвейер

Лучший для: Высокопотенциальные АФИ, цитотоксические соединения и высокоопасные материалы

Сертификация: OEB 5 (воздействие оператора ниже 1 мкг/м³)

Характеристики:

  • Полностью закрытая, пыленепроницаемая конструкция
  • Интеграция с изоляторами и перчаточными боксами
  • Разборка без инструментов для очистки и валидации
  • Материалы и конструкция, соответствующие GMP
  • Вторичный ULPA фильтр для максимальной безопасности
piFLOWp64 - OEB сертифицированный вакуумный конвейер
piFLOWp 3л и 7л вакуумные конвейеры с сертификацией OEB 4

piFLOW®p3l & piFLOW®p7l – вакуумные конвейеры с сертификацией OEB 4

Лучшие для: мощных соединений, промежуточных продуктов и химикатов, требующих высокой герметичности (OEB 4: воздействие на оператора 1–10 мкг/м³).

Опции: piFLOW®p3l для использования в маломасштабных/лабораторных условиях, piFLOW®p7l для крупномасштабного производства

Характеристики:

  • Высокая герметичность и эргономичная эксплуатация
  • Подходит для пакетных и непрерывных процессов
  • Компактная (p3l) или более высокая емкость (p7l) конструкция
  • Простой в очистке и техническом обслуживании
  • Конструкция, соответствующая GMP
  • Вторичный ULPA фильтр для улучшенной герметичности

Применения: Фармацевтическая и химическая промышленность

Перенос активного фармацевтического ингредиента (АФИ

Безопасная рукоятка АФИ и цитотоксичных препаратов в закрытых системах.

Обработка высокоактивных соединений

Сдерживание гормонов, онкологических препаратов и других мощных фармацевтических порошков.

Перенос опасных химических веществ

Безопасный перенос кислот, щелочей, пероксидов и других реактивных химикатов.

Транспортировка катализаторов и добавок

Пыленепроницаемая транспортировка катализаторов, пигментов и специальных добавок в химических процессах.

Обработка мелких порошков

Эффективное сдерживание диоксида кремния, сажи и других мелких или пыльных материалов.

Контроль перекрестного загрязнения

Закрытая передача при переналадке партий промежуточных и сыпучих порошков для обеспечения чистоты.

Асептические и чистые операции

Стерильная транспортировка инъекционных препаратов, ингаляционных лекарств и диагностических порошков.

Безопасность исследований и разработок и лабораторий

Безопасная передача экспериментальных соединений и неизвестных токсичностей в фармацевтических и химических лабораториях.

«На протяжении многих лет мы поддерживаем потребности наших клиентов в герметичности в фармацевтической и химической транспортировке порошков. С классификацией OEB и независимой проверкой третьей стороной мы теперь можем не только удовлетворять эти требования, но и доказывать нашу производительность с документированными, протестированными SMEPAC результатами. Это дает нашим клиентам настоящую уверенность как в безопасности оператора, так и в нормативном соответствии.»

— Йоханнес Крумме, Вице-президент по продажам вакуумных конвейеров, Piab

Ключевые преимущества конвейеров Piab с сертификацией OEB

Безопасность OEB = Безопасность оператора

Защищает персонал от опасной пыли и порошков

Уверенность в нормативном соответствии

Поддерживает нормативное соответствие GMP и глобальным стандартам безопасности

Производительность

Автоматизированный перенос снижает ручную транспортировку и время простоя

Гибкость

Модульная конструкция подходит для различных требований процесса и расположения предприятия

Отказ от ответственности по уровням OEB

Уровни OEB действительны только во время нормальной эксплуатации. Сдерживание OEB не применяется во время разборки, очистки, технического обслуживания или сервиса. Всегда следуйте процедурам безопасности и используйте соответствующее индивидуальное защитное оборудование (СИЗ) во время этих действий.

Обращайтесь к нам!

Свяжитесь с Piab сегодня, чтобы обсудить ваши потребности в транспортировке фармацевтических или химических порошков. Узнайте, как наши вакуумные конвейеры, сертифицированные по OEB, могут улучшить безопасность, нормативное соответствие и производительность на вашем предприятии.

Страна
Я хочу получать последние новости от Piab по электронной почте