От пыли до времени простоя: реальные издержки неэффективной транспортировки порошков

При производстве сыпучих порошков способ транспортировки имеет большее значение, чем может показаться. Даже небольшие слабые места и неэффективность в транспортировке материала могут влиять на выход, качество продукции, нормативное соответствие и, что особенно важно, на охрану здоровья и безопасность персонала. В этой статье рассматриваются распространённые риски в различных отраслях и то, как они незаметно повышают производственные затраты.

Во многих производственных средах транспортировка материала рассматривается как второстепенная функция. Основные инвестиции направляются в смесители, таблеточные прессы, фасовочные машины, упаковочные линии или другое высокоценное оборудование. Перемещение обычно считается практическим этапом, который просто доставляет материал из точки А в точку Б — желательно максимально эффективно для достижения максимальной производительности.

Но то, как порошки, гранулы или мелкие детали перемещаются через ваш процесс, влияет на несколько областей, которые наиболее важны для команд HSEQ. Вот несколько примеров:

  • Сколько пыли попадает в производственную зону
  • Как часто операторам приходится выполнять ручную транспортировку материала
  • Насколько легко очищать систему между партиями
  • Насколько хорошо продукт защищён от загрязнения

4 распространённых риска для охраны здоровья и безопасности при транспортировке порошков

Как плохо подобранные методы транспортировки порошков могут подвергать операторов риску в краткосрочной и долгосрочной перспективе? Ответ зависит от ваших материалов, процессов и производственной среды. Но в таких отраслях, как продукты питания и напитки, фармацевтика, химическая промышленность и другое производство на основе порошков, обычно возникают одни и те же типы проблем. Вот четыре распространённых фактора риска, на которые следует обратить внимание на вашем производственном предприятии:

1. Воздействие вредной пыли

Когда порошки пересыпают, перемещают или транспортируют в открытых системах, пыль легко распространяется в окружающую рабочую среду. В некоторых случаях это приводит к раздражению дыхательных путей или сенсибилизации. В других — материал может быть опасным, высокоактивным или иным образом требовать строгого контроля воздействия. Даже если пыль сразу не видна, повторяющееся низкоуровневое воздействие всё равно может способствовать долгосрочным проблемам со здоровьем дыхательной системы.

воздействие пыли на промышленном предприятии
оператор опорожняет ведро в кофейный обжариватель - плохая эргономика

2. Плохая эргономика из-за ручной транспортировки

Ваше производственное окружение по-прежнему зависит от того, что операторы переносят мешки, поднимают контейнеры, поднимаются по лестницам или вручную загружают бункеры? Это создаёт долгосрочную физическую нагрузку на операторов, особенно когда работа повторяющаяся, тяжёлая или выполняется на высоте. Кроме того, это приближает операторов к открытому материалу, повышая риск вдыхания пыли или прямого контакта.

3. Риски воспламеняемой или реакционноспособной пыли

В зависимости от их химических и физических свойств некоторые порошки создают дополнительные риски для безопасности. Мелкие частицы способны воспламеняться или способствовать взрыву, когда находятся в воздухе в нужной концентрации и подвергаются воздействию источника воспламенения. К материалам группы риска относятся некоторые пищевые ингредиенты, органические порошки, химикаты и металлический порошок. Поскольку этот риск сильно зависит от применения, контроль пыли становится особенно важным в процессах, где порошок может выйти наружу, скапливаться на поверхности или распространяться по рабочей среде.

риск воспламенения на промышленных предприятиях
проливы на промышленных предприятиях - риск скольжения

4. Скольжения и дополнительное воздействие, вызванные проливами

Пролитый порошок не только снижает выход или создаёт отходы. Он также повышает риск скольжения, а также создаёт другие проблемы для охраны здоровья и безопасности. Когда материал нужно подметать, убирать пылесосом, вытирать или удалять из труднодоступных мест, каждая незапланированная уборка становится ещё одной потенциальной точкой воздействия.

Общая закономерность во всех этих факторах риска очевидна: чем более открытым, ручным и требующим вмешательства является ваш процесс транспортировки, тем больше возможностей у операторов вступить в контакт с материалом. Для команд HSEQ снижение таких точек контакта имеет ключевое значение для контроля воздействия и поддержания безопасной, соответствующей нормативным требованиям рабочей среды.

Как риски для безопасности повышают производственные затраты

Те же факторы, которые увеличивают воздействие на оператора, обычно влияют и на качество, и на выход. Пыль, проливы и повторяющиеся ручные вмешательства — явные признаки того, что ваша транспортировка материала не так хорошо контролируется и не так эффективна, как могла бы быть. И со временем затраты накапливаются:

  • Проливы создают отходы и требуют дополнительной уборки.
  • Выбросы пыли увеличивают потребность в уборке и могут стать причиной проверок или остановок.
  • Ручная загрузка отвлекает операторов и повышает риск задержек или ошибок.
  • Блокировки и переливы прерывают производство и требуют ручного устранения неисправностей.
  • Остатки между партиями могут привести к перекрёстному загрязнению или браковке продукта.
  • Сложные процедуры очистки отнимают время у производства и в значительной степени зависят от последовательности действий оператора.

Подводя итог, транспортировка порошков — это не просто перемещение материала из одной точки в другую. Когда процесс создаёт ненужное воздействие, уборку или вмешательства, это влияет на всё производственное окружение — от благополучия оператора и контроля гигиены до выхода, отходов и качества партии.

ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ НИЖЕ, ЧТОБЫ ЗАГРУЗИТЬ РУКОВОДСТВО (на английском языке)

Хотите выявить скрытые узкие места в транспортировке материала — и найти более разумные пути вперёд?

Пыль, проливы и сложности с уборкой часто являются симптомами более широкой проблемы в транспортировке материала. В нашем руководстве «Ваша транспортировка материала тормозит ваше производство?», мы расскажем о распространённых признаках того, что текущая схема ограничивает безопасность, гигиену, время простоя и производственный поток. Вы также получите практические рекомендации о том, что учитывать при оценке более чистых и эффективных способов перемещения материала по вашему предприятию.

ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ, ЧТОБЫ ЗАГРУЗИТЬ РУКОВОДСТВО

Страна