Фильтр-мониторинг для piFLOW®p и piFLOW®t – теперь полностью интегрирован в конфигуратор

Опубликовано 15.04.2026
Фильтр-мониторинг для piFLOW®p и piFLOW®t – теперь полностью интегрирован в конфигуратор

Функция фильтр-мониторинга теперь доступна как настраиваемая опция для конвейеров piFLOW®p и piFLOW®t, оснащенных блоком управления ECU15. Функция доступна непосредственно в онлайн-конфигураторе, что позволяет пользователям легко задать интеллектуальный контроль фильтра вместе с их конвейером.

Совмещая мониторинг состояния в реальном времени с управлением мультифильтрами, новая функция мониторинга фильтров помогает производственным предприятиям увеличить время безотказной работы, стабилизировать мощность и снизить энергопотребление, связанное с засоренными или плохо работающими фильтрами.

Интеллектуальный мониторинг для повышения надежности процесса

Функция мониторинга фильтров непрерывно измеряет перепад давления на фильтре и изучает базовый уровень чистого фильтра в течение первых циклов транспортировки. На основе этого система отслеживает производительность с течением времени и указывает, когда фильтры начинают засоряться и требуют внимания.

Четкая индикация состояния с цветовой кодировкой на HMI ECU15 направляет операторов:

  • черный значок фильтраЧерный – базовый анализ для вновь установленных фильтров
  • зеленый значок фильтраЗеленый – оптимальная производительность и полная производственная мощность
  • оранжевый значок фильтраОранжевый – планируйте очистку или замену фильтра, чтобы избежать потери производительности
  • красный значок фильтраКрасный – требуется немедленная очистка или замена, чтобы предотвратить незапланированные остановки


Это обеспечивает ранние, действенные предупреждения вместо поздних, реактивных вмешательств, когда мощность уже снизилась или фильтр треснул.

Разработано для требовательных, многоматериальных применений

Система может управлять до восьми различными предустановками фильтров в ECU‑15, каждая из которых имеет свой собственный базовый уровень и порог. Это позволяет:

  • Специальные наборы фильтров для каждого материала, чтобы избежать перекрестного загрязнения
  • Особое обращение с «проблемными» материалами, которые засоряются быстрее
  • Отслеживание циклов транспортировки, встряхивателей и событий очистки для каждого набора фильтров

Базовые линии фильтров и уровни предупреждений легко адаптируются к потребностям процесса, помогая пользователям точно настраивать производительность для различных продуктов, рецептов или линий.

Явные преимущества для производства, технического обслуживания и использования энергии

Делая поведение фильтров видимым и предсказуемым, новая функция помогает пользователям:

  • Повысить стабильность и мощность производства, обеспечивая оптимальную работу фильтров на протяжении всего срока службы
  • Снизить энергопотребление, так как чистые фильтры требуют меньше энергии, чем засоренные, для достижения той же производительности
  • Минимизировать незапланированные простои, заменяя аварийные остановки, связанные с фильтрами, на плановое техническое обслуживание
    Усилить осведомленность оператора о состоянии фильтров и их влиянии на процесс

Короче говоря, мониторинг фильтров превращает фильтры из «скрытой» изнашиваемой части в контролируемый, управляемый актив в системе транспортировки, позволяя проводить профилактическое техническое обслуживание.

Бесшовная возможность конфигурирования в piFLOW®p и piFLOW®t

Мониторинг фильтров изначально доступен для основных производственных линий в семействах piFLOW®p (3, 7, 14, 33 и 56 л) и piFLOW®t, включая версии с piGENTLE® и без него. Он поддерживает как эжекторные насосы, так и – для piFLOW®p – электромеханические насосы.

При конфигурировании конвейера пользователи могут просто:

  1. Выбрать желаемую модель и размер piFLOW®p или piFLOW®t.
  2. Выбрать мониторинг фильтров в конфигураторе в разделе предварительных настроек.
  3. Завершите конфигурацию как обычно; ECU15 с соответствующим программным обеспечением включается автоматически при выборе фильтр-мониторинга.

Запуск поддерживается обновленным аппаратным и программным обеспечением управления, а также интуитивно понятной конструкцией HMI на ECU15, что обеспечивает простоту использования для операторов и персонала по техническому обслуживанию.

Для получения дополнительной информации о фильтр-мониторинге, вакуумных конвейерах piFLOW® и ECU15, пожалуйста, свяжитесь с вашим местным представителем Piab. Настройте ваш piFLOW® с фильтр-мониторингом сегодня!

Узнать больше новостей

Читать все новости

Вам нужна помощь в выборе подходящего продукта?

Получите бесплатную консультацию от наших инженеров

Страна
Я хочу получить последние новости на
Решения для транспортировки

Share article