Познакомьтесь с фильтром Piab: новый стандарт фильтрации вакуумных конвейеров

Опубликовано 19.02.2026
Познакомьтесь с фильтром Piab: новый стандарт фильтрации вакуумных конвейеров

На пищевом, фармацевтическом или химическом заводе мало кто задумывается о фильтрах. Вы думаете о производительности, окнах для очистки, результатах инспекций и звонках, которые получаете, когда линия останавливается. Однако часто именно маленький, треснувший, забитый или плохо очищенный фильтр отнимает ваше время.

Новый спеченный фильтр Piab создан именно для такой реальности. Изготовленный как единое тело из спеченного полиэтилена без клеевых соединений или швов, он спроектирован для того, чтобы тихо выполнять свою работу день за днем, справляясь с реальными условиями на производстве без трещин, деформаций или потери прочности. Меньше слабых мест означает меньше сюрпризов, меньше незапланированных остановок и меньше случаев, когда вам нужно разбирать оборудование только для того, чтобы починить вышедший из строя фильтр.

Создан для бесперебойной работы, гигиены и легкой очистки

Спеченный фильтр изготовлен из полиэтилена без PFAS, безопасного для пищевой и фармацевтической промышленности и соответствующего требованиям пищевых стандартов ЕС и США, так что вы можете доверять ему при работе с чувствительными продуктами. Он выдерживает коррозионные материалы и высокие температуры очистки до 121 °C и предназначен для многократного мытья и повторного использования без потери производительности. Вы можете очищать его с помощью сжатого воздуха, влажной мойки или стерилизации, даже при работе с липкими или слеживающимися порошками, и при этом полагаться на стабильную фильтрацию.

Его закрученная, компактная геометрия обеспечивается инструментом, произведенным с использованием аддитивного производства, что дает вам большую площадь фильтрации и высокую прочность на той же площади, что и у обычных фильтров. Монолитная конструкция устраняет щели и зазоры, где может скрываться или накапливаться порошок, что облегчает тщательную очистку. Поскольку он изготовлен из одного материала, отсутствуют соединения, которые ведут себя по-разному под воздействием давления или температурных циклов, что помогает поддерживать предсказуемую скорость потока и производительность процесса при переключении смен и изменении продукта.

Отслеживаемый и готовый к цифровому техническому обслуживанию

Каждый спеченный фильтр включает NFC-чип, который можно сканировать с помощью смартфонов с поддержкой NFC. Одно касание перенаправляет вашу команду прямо на нужную страницу продукта на piab.com, где размещены инструкции по очистке, технические данные и документация, связанные непосредственно с фильтром в их руках. Это упрощает стандартизацию использования и очистки фильтров и поддерживает аудит без поиска файлов.

Функция NFC также поддерживает отслеживаемость и более умное управление фильтрами. Вы можете ассоциировать фильтры с конкретными материалами или линиями, отслеживать использование и переходить к более цифровой, основанной на данных практике технического обслуживания, вместо того чтобы полагаться на рукописные этикетки или память. (Последняя функция доступна на смартфонах Android с NFC и iPhone 7 или более поздних версий с iOS 13+ с использованием широко доступного стороннего приложения для записи NFC, не предоставляемого Piab.)

Для менеджера по эксплуатации, менеджера предприятия или инженера на месте спеченный фильтр — это больше, чем новый картридж. Это прочный, гигиеничный и отслеживаемый компонент, который помогает сократить незапланированные остановки, увеличить интервалы между очисткой и заменой, упростить инспекции и предоставить вашей команде мгновенный доступ к необходимой информации.

Доступно сейчас — и ожидается больше вариантов

Мы представляем линейку фильтров с одним первоначальным вариантом продукта. Дополнительные размеры и варианты будут добавляться постепенно, чтобы вы могли со временем адаптировать ту же надежную, гигиеничную концепцию фильтрации к большему количеству систем и применений. Если у вас есть конкретные требования сегодня, свяжитесь с Piab, и мы поможем вам найти наилучший вариант и будем держать вас в курсе по мере расширения ассортимента.

Ознакомьтесь с новым фильтром и свяжитесь с нами, если вам нужна помощь с вашими задачами вакуумного конвейера!

Узнайте больше новостей

Читать все новости

Share article