Знакомьтесь с piFLOWc21 — компактным вакуумным конвейером из 316L

Опубликовано 26.05.2026
Meet piFLOWc21 – the compact 316L vacuum conveyor

Новый, более компактный участник присоединяется к семейству piFLOW® . piFLOWc21 создан для небольших партий, ограниченных пространств и бесшовной интеграции в OEM-оборудование.

Создан для установки там, где другие не могут

В современных производственных линиях пространство часто является самым дефицитным ресурсом. Габаритная высота над воронками, смесителями и упаковочными машинами ограничена, а разработчикам и производителям OEM-оборудования требуется вакуумная подача, которая не увеличивает существенно габаритную высоту их оборудования.

piFLOW®c21 разработан именно для таких ситуаций. Он имеет самую малую площадь и самую низкую высоту конструкции в линейке piFLOW®. Встроенная головка насоса размещена непосредственно в блоке, а верхний вход продукта защищает текстильный фильтр. piFLOW®c21 обеспечивает надежную вакуумную подачу в самых ограниченных пространствах вашей линии.

Отлично подходит для процессов с небольшими партиями и интеграции в OEM-оборудование

piFLOW®c21 спроектирован с фиксированными объемами партии 1,0 л и 2,5 л, что делает его идеально подходящим для применений с низкой скоростью подачи и удобной компоновкой оборудования. Типичные применения включают:

  • Линии для небольших саше и стик-паков, где ограничены габаритная высота и размер партии
  • Подача капсул и таблеточных прессов, а также транспортировка небольших гранул
  • Интеграция OEM-оборудования в небольшие смесители, блендеры и упаковочные машины
  • Дозирование приправ и специй на линиях закусок и чипсов
  • Перемещение кофе в небольшие силосы и обжарочные машины
  • Песок, абразивы и подобные материалы в 3D-принтеры и небольшие технологические машины в индивидуализированных решениях — при этом верхний вход продукта удерживает транспортируемый материал вдали от фильтра, продлевая срок службы.

Создан с проверенным качеством piFLOW®

piFLOW®c21 имеет корпус из нержавеющей стали 316L. Как и каждый piFLOW®, он транспортирует порошок и гранулы в закрытой пневматической системе, защищенной от пыли, — обеспечивая сохранность продукта и безопасность рабочей среды. Подробнее о том, как работают вакуумные конвейеры, читайте здесь.

Быстро подбирается, быстро устанавливается, прост в техническом обслуживании

piFLOW®c21 поставляется как сфокусированная линейка, готовая к заказу. Легкий доступ к фильтру упрощает техническое обслуживание, а одно руководство охватывает все варианты, обеспечивая простую поддержку на нескольких площадках и в различных исполнениях машин.

Выбирайте piFLOW®p64 или другие конфигурации piFLOW®p или piFLOW®fc, когда строгое нормативное соответствие является обязательным или если вам нужно соответствовать более высоким стандартам гигиены, работать с большими объемами партии, а также когда требуется мойка WIP или фильтрация мелкого порошка. Подробнее о всей линейке продукции piFLOW® читайте здесь.

Откройте для себя piFLOW®c21

Do you need help choosing the right product?

Get free advice from our engineers

Страна
Я хочу получить последние новости на
Решения для транспортировки

Share article