Kenos® MiniGrip - KMG - 1
Kenos® MiniGrip - KMG - 2
Kenos® MiniGrip - KMG - 3
Kenos® MiniGrip - KMG - 4
Номер товара: Kenos® MiniGrip KMG

Kenos® MiniGrip - KMG

KMG — это пенорезиновый захват, который может быть адаптирован для применения в условиях ограниченного зазора в рабочем инструменте, похожем на вакуумную присоску. Его пенорезиновая поверхность обеспечивает универсальность, позволяя подбирать различные предметы без подрегулировки. В слу��ае неравномерной высоты слоя KMG может быть оснащен компенсаторами уровня без необходимости изменения крепежного устройства.Устройство для создания вакуума может быть установлено непосредственно на Kenos®KMG или рядом с ним, чтобы максимально увеличить его мощность и эффективность.Доступный в округлом и в прямоугольном исполнениях, Kenos® KMG обеспечивает стабильный и жесткий захват даже на неплоских и шероховатых поверхностях и может использоваться для захвата предметов из пористых или непористых материалов.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Прочная и жесткая опора под действием вакуума.
  • Округлое исполнение: Выпускается с диаметром 25 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм и 70 мм. Выбор между технологией ограничения потока и технологией обратного клапана.
  • Прямоугольное исполнение: Доступны четыре размера: 20 x 80 мм, 20 x 120 мм, 40 x 60 мм, 40 x 100 мм. Многочисленные всасывающие отверстия требуют лишь частичного охвата поверхности захвата и также подходят для перемещения нескольких деталей.