Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 1
Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 2
Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 3
Kenos® Vacuum Gripper KVG150C - 4
Номер товара: Kenos® Vacuum Gripper KVG150C

Kenos® Vacuum Gripper KVG150C

KVG150C - это модульный и полностью настраиваемый захват с присоской, разработанный для автоматизации производства в различных отраслях промышленности. Его легкая конструкция и интегрированные инновационные функции обеспечивают оптимальную производительность, быструю интеграцию и простоту обслуживания. Размер, тип чаши, производительность вакуумирования и технология регулирования расхода могут быть изменены в соответствии с конкретными требованиями, предъявляемыми к оборудованию с концевым захватом (EOAT). Эти вакуумные захваты идеально подходят для применения в упаковочной, металлообрабатывающей, стекольной и пищевой промышленности.

Это настраиваемый продукт. Используйте конфигуратор для настройки товара под свои нужды и просмотра обновленной цены и доступности.

Особенности

  • Модульная конструкция позволяет конфигурировать захват необходимой длины от 300 до 2000 мм и оснащать его различными функциями, такими как эжекторы, обратные клапаны, электромагнитный клапан, ограничители потока, piSAVE® sense и другими.
  • Энергоэффективный вакуумный захват с использованием энергосберегающих аксессуаров и функций.
  • Ожидает получения патента.
  • KVG150C может быть оснащен предварительно выбранными стандартными присосками Piab, включая фрикционные присоски, присоски piGrip, присоски Value Line или присоски, изготовленные из материала DURAFLEX или одобренного FDA.
  • Типичные области применения - работа с картонными коробками, пакетами, промасленными металлическими листами или пищевыми продуктами, находящимися в непосредственном контакте, а также в экстремальных температурных условиях.
  • Для получения дополнительной информации о чашках, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения индивидуального решения.