Автоматизация пищевой промышленности
Автоматизация пищевой промышленности: эффективное рукоятка для пищевой промышленности
Продукты Piab с вакуумной технологией обеспечивают гигиеничную, соответствующую стандартам и эффективную автоматизацию для различных применений в пищевой промышленности. Специализированные чашечные присоски обеспечивают надежный захват, минимальную утечку, простоту чистки и безопасность продукции, соответствуя стандартам Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и ЕС. Продукты предлагаются с возможностью обнаружения и оптимизированными процессами обработки продуктов на протяжении всей цепочки создания стоимости. Piab предлагает бесконечные возможности для потребностей в подборе, подъеме и перемещении. Вы можете обрабатывать пищу напрямую, открывать упаковки, упаковывать предметы в картонные упаковки или паллетизировать.
Простая чистка
Чашечные присоски спроектированы так, чтобы их было легко чистить, без карманов, где может застрять грязь или пыль
Обнаруживаемый материал
Небольшое количество железной пыли делает чашечную присоску обнаруживаемой, что подходит для прямого обращения с пищей
Широкий ассортимент
Широкий ассортимент продукции позволяет вам подбирать любой вид пищи. От хлеба и пралине до яиц и фруктов.
Обнаруживаемые пищевые чашечные присоски для гигиеничной автоматизированной обработки пищевых продуктов
Убедитесь, что вы находитесь на безопасной стороне! Piab поддерживает вас с помощью специальных обнаруживаемых чашечных присосок в многочисленных формах и своих мягких захватных устройств для различных пищевых объектов от хлеба, фруктов и пралине до замороженных, сырых или приготовленных продуктов. Подбирайте широкий ассортимент продуктов безопасно и гигиенично. Все обнаруживаемые чашечные присоски Piab изготовлены из силикона, одобренного Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 21 CFR 177.2600 и ЕС 1935/2004, к которому добавлен небольшой процент металлической добавки (Fe). Они могут быть оснащены фитингами из пищевого обнаруживаемого пластика или кислотостойкой нержавеющей стали, оба с большим отверстием для потока вакуума. Эти типы чашечных присосок имеют специальную конструкцию, обеспечивающую хорошее сцепление с неровными поверхностями продуктов и требующую лишь низких уровней вакуума для активации сильфонов. Кроме того, они гигиенично спроектированы без каких-либо карманов для пыли.

Автоматизация обработки продуктов питания для выпечки
Доставка булочек, тортов и макаронных изделий на стол без крошек. Чтобы поддержать пекарни в ежедневной задаче массового производства их продукции, Piab разработала свои чашечные присоски B-BL. Они позволяют подбирать горячие изделия из печи и размещать их на лентах для снятия с противня. Для дальнейшей поддержки этого применения предложение Piab дополняется держателями и инструментами, которые позволяют быстро заменять чашечные присоски, установленные на лентах для снятия с противня, чтобы сократить время простоя. В захватных устройствах для продуктов питания Piab специально изучила, как избежать поломок. Это привело к созданию ряда различных чашечных присосок, способных обрабатывать все, от хлеба до маффинов, хрупких листов лазаньи и очень тонких крекеров.
Обработка кондитерских изделий и конфет
Будь то пралине, вафельные конусы или полые шоколадные яйца, вот ваш ответ. piSOFTGRIP так же адаптивен в своей силе, как рука, и в то же время так же прост, как чашечная присоска. Семейство piSOFTGRIP® с его вакуумными полостями и мягкими пальцами позволяет идеально подбирать хрупкие объекты, такие как шоколад и вафельные изделия. Чашечные присоски Piab для кондитерских изделий обеспечивают быстрое и эффективное размещение каждой пралине в коробке.


Автоматизация обработки фруктов и овощей
Нежный захват любого фрукта от авокадо до цуккини. В подборе фруктов гибкость является ключевым фактором. Вам нужна чашечная присоска, способная справляться с предметами с трудной, протекающей текстурой и различной формой. Чашечная присоска для фруктов от Piab обладает всеми этими качествами: гибкие сильфоны для захвата вне оси и адаптации, а также конструкция с несколькими присосками для обеспечения отличного уплотнителя. Это позволяет использовать меньший вакуумный насос, что экономит энергию. Надежный захват на неровных поверхностях с вмятинами и выступами благодаря инновационной конструкции с несколькими присосками. Сохраняет фрукты в идеальном состоянии благодаря нежному, но крепкому захвату, достигаемому даже при низких уровнях вакуума. Способна адаптироваться в момент подбора для достижения захвата фруктов с различной формой
Автоматизация обработки замороженных продуктов
Когда речь идет об обработке замороженных продуктов, вам нужно решение, соответствующее нормативным требованиям, гигиеничное, обнаруживаемое и устойчивое к низким температурам для поддержания времени работы машины с максимально возможными циклами замены. Силиконовые чашечные присоски от Piab предлагают идеальное сочетание всех этих характеристик, позволяя вам обрабатывать все, от замороженных котлет для бургеров до филе рыбы. Если вам нужно упаковать замороженные сыпучие продукты, такие как горох или готовые блюда, наши чашечные присоски предлагают идеальное решение для удержания открытых тонких фольгированных пакетов на автоматических упаковочных станциях. Их надежный, но нежный захват оставляет пакеты и продукты безупречными. Ознакомьтесь с разделом о необнаруживаемых чашечных присосках для получения дополнительной информации.

Задайте нам любой вопрос.
Получите бесплатную консультацию и советы от наших специалистов по автоматизации о том, как укрепить ваш процесс.
Необнаруживаемые чашечки для автоматизации обработки продуктов питания
Автоматизация в индустрии продуктов питания и напитков создает необходимость в соответствующем захвате. Ассортимент Piab предлагает одобренные Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и ЕС чашечные присоски для гигиеничной, автоматизированной обработки различных упакованных и неупакованных продуктов, включая яйца и предметы в биоразлагаемой или фольгированной упаковке.

Автоматизированные решения для обработки и открытия пакетов
Чашечные присоски Piab превосходно справляются с открытием и удержанием пакетов во время автоматизированного наполнения, не оставляя следов или повреждений. Их специализированная конструкция предотвращает втягивание чувствительных пакетов, обеспечивая их целостность. Эта адаптивность делает решения Piab для обработки пакетов идеальными для различных процессов упаковки.
Упаковка в пакеты и фольгу для автоматизации обработки продуктов питания
Высококачественные чашечные присоски Piab, включая чашечную присоску BGX, BL и модульную piGRIP® BGI-2, обеспечивают стабильное удержание для быстрых роботизированных применений с хрупкими фольгами, пакетами, наполненными жидкостью, или чувствительными к температуре. Эти решения увеличивают скорость подбора и эффективность процесса, экономя энергию за счет эксплуатации на низких уровнях вакуума. Они также предотвращают появление следов на упаковке, гарантируя оптимальную производительность и защиту в различных автоматизированных применениях для обработки продуктов питания.


Обработка яиц с помощью робототехники в пищевой промышленности
Стабильная чашечная присоска для яиц от Piab обеспечивает безопасный, надежный захват яиц, преодолевая ограничения скорости автоматизации. Двухступенчатая активация гарантирует предсказуемый подбор и отпускание, в то время как стабильные сильфоны позволяют достигать высоких ускорений. Работа при низком вакууме экономит энергию, снижает утечку яичного белка и минимизирует потребности в очистке, сокращая время простоя оборудования. Чашечная присоска для яиц легко очищается и устойчива к моющим средствам и ультразвуковой очистке, обеспечивая долгосрочную, эффективную и гигиеничную обработку яиц в автоматизированных процессах.
Обработка молочных продуктов
Поддерживайте ваш процесс в рабочем состоянии с вакуумной технологией без засоров. От упаковки крахмала до обработки сырных блоков, засоры должны быть предотвращены. Поэтому наши чашечные присоски спроектированы без карманов для пыли и могут быть оснащены фильтрами.

Вакуумные насосы и эжекторы: усиление робототехники в пищевой промышленности
В дополнение к ассортименту чашечных присосок, Piab предлагает ряд дополнительных захватных инструментов, которые поддерживают пищевую промышленность. От специальных захватных устройств коботов до полного EOAT, до высокопроизводительных вакуумных насосов. Узнайте, как Piab может дополнительно поддержать ваши усилия по максимальному использованию вашей роботизированной системы.
Часто задаваемые вопросы - робототехника в пищевой промышленности и автоматизация обработки продуктов питания
Какие материалы чашечных присосок подходят для обработки пищевых продуктов?
Одобренный Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США и ЕС силикон является подходящим материалом для обработки пищевых продуктов. Силикон также доступен в обнаруживаемых (обнаруживаемых металлом) вариантах для повышения безопасности в средах обработки пищевых продуктов. Широкий диапазон температур, в которых можно использовать силикон, позволяет применять его как для обработки замороженных продуктов, так и для выпечки.
Когда следует использовать чашечную присоску из обнаруживаемого материала?
Используйте обнаруживаемые чашечные присоски, когда необходимо обеспечить надежное обнаружение и удаление любых потенциальных фрагментов из пищевой цепи, особенно в автоматизированных, высокопроизводительных или регулируемых средах производства пищевых продуктов. Это помогает предотвратить загрязнение, защищает потребителей и поддерживает нормативное соответствие стандартам безопасности пищевых продуктов
Когда следует использовать чашечную присоску из необнаруживаемого материала?
Используйте необнаруживаемые чашечные присоски, когда безопасность пищевых продуктов может быть обеспечена без необходимости в обнаружении металла или визуальной обнаруживаемости, и когда нормативные требования, требования клиентов и оценки рисков не требуют обнаруживаемых материалов. Всегда убеждайтесь, что материал все еще безопасен для пищевых продуктов и соответствует соответствующим стандартам, если он будет непосредственно контактировать с пищей
Не уверены, что вам нужно?
Наши специалисты готовы помочь вам.