Решения для автоматизации продуктов питания

Пищевая промышленность находится под возрастающим давлением, чтобы обеспечить быструю и эффективную эксплуатацию. По мере роста спроса на фастфуд, дистрибьюторы и производители продуктов питания должны балансировать между быстрым выходом и строгими правилами безопасности, а также точным порционированием, чтобы избежать ненужной утилизации ценных ингредиентов. Достижение этого баланса необходимо для эффективности эксплуатации, устойчивости и контроля затрат.

Как Piab улучшает вашу производственную линию

Интегрированный подход Piab охватывает весь ваш рабочий процесс производства продуктов питания. Наше подразделение вакуумной транспортировки (VC) эффективно транспортирует порошки, гранулы и мелкие ингредиенты через вашу производственную линию.
После того как ваши продукты изготовлены, подразделение вакуумной автоматизации (VA) Piab берет на себя – аккуратно обрабатывая, ориентируя и размещая готовую продукцию в упаковку с точностью и заботой

Этот интегрированный рабочий процесс устраняет точки соприкосновения с ручной транспортировкой, снижает риски загрязнения и обеспечивает стабильное качество от ступени ингредиентов до финальной упаковки. Результатом является более быстрая пропускная способность, меньше отходов и более высокая производительность по всей вашей производственной цепочке.

Оптимально оснащены решениями для автоматизации продуктов питания и напитков от Piab

Piab предлагает специализированные решения для автоматизации на каждой ступени производства продуктов питания. Выберите подразделение, которое соответствует вашим потребностям, или объедините оба для полной автоматизации.

           

Автоматизация вакуума (VA) – Чашечные присоски и решения для захвата для пищевой промышленности

Чашечные присоски и мягкие захватные устройства Piab разработаны для гигиеничной подготовки пищевых продуктов к упаковке и точного размещения их на картонных упаковках или паллетах. Эти решения аккуратно обрабатывают деликатные предметы, обеспечивая их сохранность, улучшая при этом согласованность и эффективность эксплуатации с полной автоматизацией.

К решениям по автоматизации вакуума

Вакуумная транспортировка (VC) – Транспортировка ингредиентов и обработка сыпучих материалов

Наши вакуумные конвейеры обеспечивают полностью автоматизированную обработку ингредиентов на всех ступенях производства. От транспортировки порошков и гранул до подачи в оборудование для смешивания, наполнения и упаковки, эти системы обеспечивают чистую и эффективную передачу товаров, снижая ручной труд и увеличивая производительность.

К решениям по вакуумной транспортировке