Производство и сборка батарей: решения для рукоятки
Передовые решения для обработки, начиная с ранних ступеней укладки анодных и катодных пластин в производстве батарей и топливных элементов и заканчивая финальной сборкой блоков, являются частью передового предложения Piab. Мы предоставляем решения для захвата с индивидуализацией в автомобильном секторе, а также широкий ассортимент стандартных продуктов, которые все сконструированы для легкости, точности, скорости и качества.

решения
Адаптированные к вашим точным потребностям в процессе, решения Custom Line от Piab предлагают гибкие, масштабируемые конструкции захватных устройств для требовательных применений.

надежность
Решения Piab уделяют первоочередное внимание безопасности процесса, обеспечивая безопасную рукоятку чувствительных и потенциально опасных материалов.

процессы
Решения Piab обеспечивают надежный, но бережный захват, улучшая время цикла и увеличивая объемы выхода. Исключительная точность в высокоскоростных процессах гарантирует успех эксплуатации.
Mastering Battery and Fuel Cell Manufacturing
with Custom Gripping Solutions
We build custom grippers that fit your battery production process perfectly. Designed for maximum performance, they feature lightweight 3D-printed housings, energy-efficient ejectors, and independent vacuum zones for a safe grip, even during power loss. Modular, scalable, and sensor-ready, our grippers adapt easily to different shapes and sizes while ESD-safe suction cups reduce static electricity.
Let’s build your perfect fit
Looking for a gripper tailored to battery cell or fuel cell handling? Get in touch with our Custom Line team. We’ll design a solution that fits your process, from cell manufacturing to module and pack assembly.

Легко складывайте электроды из листов
Рукоятка анодов и катодов безопасно, аккуратно и эффективно с нашими легкими вакуумными захватными устройствами. Спроектированные для чувствительных материалов батарей, они имеют встроенные вакуумные зоны, опциональные быстросменные устройства и модульную конструкцию для легкой адаптации. Это поддерживает экономичную автоматизацию, позволяет быстрее внедрять и использовать более маленьких роботов для снижения общих инвестиций.
Рукоятка гибких печатных плат (FPC)
с крепким, но мягким захватом
Гибкие печатные платы требуют обращения с особой осторожностью. Наши легкие, модульные захватные устройства обеспечивают надежный и бережный захват хрупких гибких печатных плат – даже на высоких скоростях. С встроенным вакуумным источником и продувочным клапаном они обеспечивают точное и эффективное обращение, поддерживая использование более мелких, экономически эффективных роботов. Настраиваемые конструкции обеспечивают бесшовную интеграцию в любую производственную линию.


Сборка батарейных модулей
со скоростью и точностью
От пакетов до призматических и цилиндрических ячеек – наши вакуумные захватные устройства обеспечивают надежную, высокоскоростную сборку модулей с минимальными отходами и максимальным временем безотказной работы. Двух- или многозонная вакуумная технология гарантирует стабильное обращение, даже при быстрых или сложных движениях. Благодаря своей модульной и масштабируемой конструкции, наши захватные устройства могут быть адаптированы к вашей конкретной установке, поддерживая укладку ячеек, обработку подушек и удаление подкладок в одном упрощенном процессе. С энергоэффективной и многоступенчатой вакуумной технологией COAX® и бережным, не оставляющим следов захватом, мы помогаем вам создавать аккумуляторные модули с эффективностью, воспроизводимостью и заботой.
Пакет и транспортное средство Streamline
Сборка с уверенностью
Наши решения для захвата поддерживают точное, безопасное и эффективное обращение на заключительных ступенях сборки батарей. Независимо от того, переносите ли вы тяжелые модули, обрабатываете лотки или устанавливаете пакеты в транспортные средства, наши легкие и модульные захватные устройства гибко адаптируются к различным формам и весам. Присоски повышенного трения и интегрированные вакуумные ловушки обеспечивают надежный захват, даже при потере воздуха, в то время как многозонные вакуумные установки повышают безопасность и время безотказной работы. С одним инструментом, выполняющим несколько задач, вы сокращаете количество роботов, экономите пространство и повышаете общую эффективность установки систем батарей и топливных элементов.

Components for Your Battery Production Setup
Looking to build your own system? Our standard components give you the flexibility to design efficient, reliable battery handling solutions. Choose from high-performance suction cups, energy-efficient ejectors and smart accessories – all built for precise and safe operation. Easy to integrate and ready to perform, they support smooth processes across every stage of battery and fuel cell production.
Not sure what to choose?
If you need help selecting the right components, our experts are here to help. Contact us for advice on standardized products and ready-to-use solutions.

Надежный захват для любой поверхности
От деликатных компонентов батареи до металлических листов – наши чашечные присоски обеспечивают безопасное и стабильное обращение на всех поверхностях. Модульные и высокоадаптивные, с широким диапазоном конфигураций и высокой адаптивностью, они поддерживают точный подъем и регулировку уровня для объектов различных размеров, форм и чувствительности. Выбирайте из широкого ассортимента материалов, размеров, типов присосок и ESD-безопасных опций, чтобы удовлетворить точные требования вашего процесса производства батарей или топливных элементов.
Простое и эффективное создание вакуума с использованием вакуумного генератора.
Повышайте производительность вашего производства батарей и топливных элементов с помощью эжекторов Piab. Оснащенные энергоэффективной, многоступенчатой технологией COAX®, они обеспечивают надежное вакуумное генерирование даже в сложных условиях. От интеллектуального, компактного и составного piCOMPACT® с интегрированным контроллером до ориентированного на безопасность, полностью пневматического, децентрализованного piSAFE®, наш ассортимент поддерживает быстрые циклы, сниженное потребление воздуха и безопасность.


Оптимизируйте производительность с помощью умных аксессуаров
Повышайте производительность системы, безопасность и контроль с помощью нашего ассортимента аксессуаров, разработанных для работы с батареями и топливными элементами. Продувочные обратные клапаны обеспечивают более быстрое время отклика и надежное отпускание продукта, даже в больших системах с минимальным давлением. Вакуумные переключатели предлагают гибкие варианты управления и легкую установку. Все компоненты легкие, прочные и спроектированы для плавной интеграции в вашу установку автоматизации.
Часто задаваемые вопросы: Решения Piab для аккумуляторов и топливных элементов
Как решения Piab могут повысить эффективность в производстве батарей и топливных элементов?
Piab разрабатывает компоненты и легкие захватные устройства для производства батарей и топливных элементов. Оптимизированные вакуумные системы и компоненты обеспечивают высокоскоростную обработку с точностью и высоким качеством.
В каких применениях Piab предлагает решения для производства батарей и топливных элементов?
Piab предлагает решения для рукоятки анодных и катодных листов, гибких печатных плат (FPC), пакетных ячеек, цилиндрических ячеек, призматических ячеек, сборки пакетов, моно/биполярных пластин и многого другого.
Можно ли добиться энергосбережения, автоматизируя производство аккумуляторных батарей и сборку?
Энергия может быть сэкономлена с использованием вакуумных насосов Piab, оснащенных эффективной технологией COAX®, встроенными функциями энергосбережения и интегрированными контроллерами.
Как начать работу с решениями Piab для аккумуляторов и топливных элементов?
Чтобы начать, вы можете связаться с Piab напрямую или обратиться к вашему местному дистрибьютору Piab. Эксперты Piab могут предоставить подробную информацию, рекомендации по продуктам и опору, чтобы помочь вам внедрить лучшие решения для вашей эксплуатации батарей и топливных элементов, повышая их производительность.
Могут ли решения Piab справиться с тонкими и хрупкими листами и продуктами?
Да, Piab предоставляет захватные устройства, которые обеспечивают точное и эффективное обращение с хрупкими компонентами, такими как FPC.
Какие варианты индивидуализации доступны для захватных устройств Piab?
Захватные устройства Piab являются модульными и масштабируемыми, что позволяет проводить индивидуализацию для удовлетворения конкретных потребностей клиентов в обработке различных типов и размеров ячеек.
Как вакуумные решения Piab создают безопасную и эффективную эксплуатацию по сборке батарей?
Piab предлагает вакуумные захватные устройства, которые обеспечивают надежный захват, даже при отключении электроэнергии, гарантируя безопасную работу с ценными материалами.
Соответствуют ли решения Piab отраслевым стандартам?
Да, все продукты и решения Piab соответствуют различным отраслевым стандартам и регуляторам.
Исследуйте больше решений для вакуумной автоматизации и отраслей.
Нужна помощь? Мы здесь, чтобы помочь.
Получите экспертную опору для вашего производства батарей или производственного процесса топливных элементов. Заполните форму, чтобы узнать больше о наших системах обращения с батареями и решениях для новых энергетических систем.