Изображение рукоятки для мешков

Работа с пакетами

Рукоятка для мешков с вакуумными системами

Piab предлагает передовые компоненты и решения для обработки различных типов мешков, их веса, размеров и условий. Поскольку мешки не одинаковы, Piab разработала обширный ассортимент продукции, который обеспечивает надежный и энергоэффективный подбор без повреждения или падения мешков.

Обработка всех типов мешков

Обширный ассортимент чашечных присосок, разработанных для обработки мешков, позволяет найти идеальное соответствие для вашего мешка.

Эффективное уплотнение

Чашечная присоска с тонкой присоской может эффективно уплотнять мешок, что требует меньшего потока вакуума для захвата, снижая энергопотребление.

Безопасная обработка пищевых продуктов

Чашечные присоски из силикона пищевого класса делают их подходящими для производственных линий пищевых продуктов.

Обработка мешков для конкретных применений

Ни один мешок не похож на предыдущий. От материала, из которого они изготовлены, до их содержимого, их характеристики добавляют сложности к задаче обработки мешков. Мы все используем мешки каждый день и по разным причинам. Piab может предоставить продукцию для обработки мешков, используемую для продуктов, которые весят не более нескольких граммов с хрупкой упаковкой, до комплексных решений для обработки более крупных мешков или мешков.

Обработка тонких фольгированных пакетов

Пакеты для снеков, такие как для чипсов, часто сочетают пластик и тонкую алюминиевую фольгу. Это создает более жесткую, устойчивую к кислороду и влаге поверхность, сохраняя свежесть. Основная задача обработки заключается в адаптации чашечных присосок к полусмятым поверхностям, а не в весе самого пакета. Эффективное захватывание требует присосок, способных адаптироваться к неровным текстурам пакетов, обеспечивая безопасную и надежную автоматизацию в процессах упаковки для этих легких, но структурно сложных, снековых пакетов.

Системы обработки пакетов с замороженными продуктами

Пакеты с замороженными продуктами толще и прочнее, чем обычные пакеты для продуктов, и идеально подходят для хранения таких товаров, как овощи, мясо и готовые блюда. Хотя они внешне похожи на стандартные пластиковые пакеты, они требуют чашечных присосок, изготовленных из материалов, которые выдерживают низкие температуры и соответствуют стандартам материалов, контактирующих с пищей (FCM). Это обеспечивает безопасную и эффективную обработку пакетов в автоматизированных процессах, поддерживая качество продуктов и соответствуя строгим требованиям безопасности для применения в упаковке замороженных продуктов.

Решения для транспортировки пакетов и устойчивых пакетов

Прочные, толстые устойчивые пакеты и пакеты используются для сухих товаров, таких как таблетки для посудомоечных машин, и жидкостей, таких как сок или мыло. Их популярность обусловлена надежным хранением и демонстрацией. Хотя они изготовлены из непористых материалов, транспортировка вызывает появление складок и углублений, что затрудняет вакуумное уплотнение. Чашечные присоски с тонкими, гибкими присосками адаптируются к этим поверхностям, обеспечивая надежный захват. Это гарантирует безопасную и эффективную транспортировку вакуумных пакетов для широкого спектра повседневных продуктов.

Автоматизация транспортировки пакетов, наполненных жидкостью

Пакеты, наполненные жидкостью, используют тонкие, но прочные пластики и часто применяются для соусов, напитков и промышленных жидкостей, часто внутри упаковки "Bag in Box". В отличие от устойчивых пакетов, их гибкая структура адаптируется к перемещению жидкого содержимого. Основная задача транспортировки заключается в поддержании надежного уплотнителя, поскольку жидкость перемещается и изменяет форму пакета. Чашечные присоски для этих применений должны быть очень гибкими, чтобы обеспечить надежный захват, плавно адаптируясь к постоянно меняющимся поверхностям для безопасной автоматизации.

Задайте нам любой вопрос.

Получите бесплатную консультацию и советы от наших специалистов по автоматизации о том, как укрепить ваш процесс.

Ваш вопрос

Узор из зеленых точек

Обработка пакетов для электронной коммерции и целлофановых пакетов

Рост электронной коммерции увеличивает спрос на автоматическую обработку тонких, жестких пластиковых пакетов, используемых для отправки одежды и модных товаров. Эти брендированные пакеты требуют быстрого, но бережного процесса, чтобы избежать повреждения товаров или упаковки. Чашечные присоски, разработанные для низких уровней вакуума, обеспечивают надежный захват без сминания одежды или разрыва пакетов, что делает их идеальными для быстрых или полу-быстрых роботизированных применений. Эффективные, аккуратные решения для обработки пакетов поддерживают онлайн-ритейлеров в безопасной доставке продуктов и поддержании презентации бренда.

Обработка хрупких пакетов с вакуумной технологией

Пакеты из очень тонкой пластиковой пленки, часто используемые для салатов, трав или даже одежды, являются деликатными и все чаще производятся из биоразлагаемых или перерабатываемых материалов. Эти хрупкие пакеты требуют особенно бережного обращения, чтобы предотвратить повреждения. Чашечные присоски должны обеспечивать отличную производительность уплотнителя при низких уровнях вакуума, гарантируя надежный захват без повреждения пакета или его содержимого. Аккуратные решения автоматизации необходимы для безопасного управления этими легкими, хрупкими и чувствительными типами упаковки в современных применениях.

Обработка крупногабаритных мешков для логистики и доставки

Крупногабаритные логистические и транспортные мешки часто бывают тонкими, иногда кажутся пустыми, но содержат различные предметы. Их большие, сморщенные поверхности могут вызывать утечки вакуума и склонны к засасыванию в чашечные присоски, что может привести к потере захвата. Эффективная обработка мешков требует чашечных присосок с улучшенными уплотнительными кромками, низкими уровнями вакуума и способностью разделять тонкие пленки или фольгу. Меха и стабильные шейки дополнительно улучшают захват, обеспечивая безопасную и эффективную автоматизацию, даже когда части мешка остаются незаполненными.

Обработка мешков упаковки «flow pack» с чашечными присосками

Упаковка «flow pack» широко используется для организации и герметизации различных продуктов, от закусок и выпечки до чистящих салфеток и предварительно упакованных столовых приборов. Этот эффективный метод упаковки использует тонкую пластиковую пленку для создания плотно запечатанных, продлевающих срок годности упаковок с высокой производительностью и низкой стоимостью. Структурированное содержимое внутри помогает поддерживать форму мешка, облегчая чашечным присоскам захват и надежную обработку этих тонких упаковок. Правильный выбор чашек обеспечивает надежную автоматизацию в быстро развивающихся применениях упаковки «flow pack».

Часто задаваемые вопросы - Роботизированная обработка мешков

Не уверены, что вам нужно?

Наши специалисты готовы помочь вам.

Страна
Я хочу получать последние новости от Piab по электронной почте