Блог Piab

21 статей
Контроль фильтра для профилактического технического обслуживания
23.06.2025

Контроль фильтра обеспечивает профилактическое техническое обслуживание

Устойчивый прогресс в транспортировании порошка: поддержка ресурсной эффективности и сокращения энергопотребления

11.07.2024

Готовы к промышленности версии 4.0? Не забывайте о ручных подпотоках на вашем предприятии

Сегодня вопрос о промышленности 4.0 по-прежнему остро стоит на повестке дня, но реализация ее принципов еще далека от того, чтобы об этом заговорили в ежедневных новостных лентах.

Берит и Сверкер Паулссоны, владельцы компании Weba Kemi, с вакуумным конвейером C2 от Piab
06.04.2023

Четыре десятилетия и все еще работают – история конвейеров, которая не кончается

В честь 70-летнего юбилея компании Piab подразделение вакуумной транспортировки объявило конкурс на поиск самого старого, еще работающего вакуумного конвейера Piab. И он был найден...

Йохан Йонссон, инженер-конструктор подразделения вакуумной транспортировки
03.10.2022

Сложный путь к простоте

Наш отдел исследований и разработок работает над решениями для Индустрии 4.0. с 2017 года; я присоединился к команде в 2020 году. Возможно, это прозвучит противоречиво, но…

Захват Piab Kenos® KCS справится практически с каждой задачей, что является важнейшим фактором во время дистрибуции косметических изделий.
16.02.2022

Выбор подходящего захвата для коботов для транспортировки косметических изделий

В косметической промышленности особо трудной задачей является размещение продуктов в упаковках, предназначенных для широкого круга различных партнеров по сбыту. Сертифицированный UR Plus...

Piab снижает эргономические риски
04.11.2021

Опасности, связанные с эргономичностью, и способы их устранения

Автоматизация транспортировки материалов значительно сокращает количество случаев рабочей опасности и создает удачные с точки зрения эргономики условия на рабочем месте…

Устранение опасностей для органов дыхания
02.11.2021

Опасности для органов дыхания и способы их устранения

Вакуумные конвейеры Piab предлагают простое и гигиеничное решение для устранения опасностей, вызывающих повреждение органов дыхания…

Насос piFLOWf Piab в автоматизации дозирования семян при изготовлении хлебобулочных изделий
10.08.2021

Промышленная пекарня Austerschmidt в Германии автоматизировала транспортировку семян с применением вакуумных конвейеров Piab

Потребность облегчить работу сотрудника и заботливо использовать ресурсы заставила промышленную пекарню Austerschmidt в Германии перейти с ручной подачи семян на автоматизированный процесс. В вакуумных конвейерах Piab piFLOW®f были все важные для процесса инструменты.

Никлас Холмгрен – менеджер по разработке контента компании Piab
12.05.2021

Отличный двигатель внутренней мотивации

Интервью X-Factor – Представляем вам людей, стоявших за разработкой вакуумной присоски MX! Никлас Холмгрен – менеджер по разработке контента, отдел маркетинга – 5 лет работы в компании Piab.

Леннарт Рюберг – начальник глобального производства компании Piab
04.05.2021

Мы не копируем других, мы являемся лидерами

Интервью X-Factor – Представляем вам людей, стоявших за разработкой вакуумной присоски MX! Леннарт Рюберг – начальник глобального производства, подразделение вакуумной автоматизации – 2,5 года работы в компании Piab.

Джонни Скагерсьё — старший инженер по применению компании Piab
29.04.2021

Определение незакрытых потребностей заказчиков

Интервью X-Factor — Представляем вам людей, стоявших за разработкой вакуумной присоски MX! Джонни Скагерсьё — старший инженер по применению в подразделении автоматизации и сотрудник отдела системного проектирования и исследований, работает в Piab с 2004 года

Густаф Вигрен — директор по технологиям производства компании Piab
27.04.2021

«Lagom» — не самая лучшая идея, но подходит для всего

Серия X-Factor — Представляем вам людей, стоявших за разработкой вакуумной присоски MX! Густаф Вигрен — директор по технологиям производства, отделение концептуального системного проектирования, отдел исследований и разработок, подразделение автоматизации — 13 лет работы в компании Piab

Йонас Херрстрём – старший инженер-конструктор компании Piab
22.04.2021

Чем тоньше кромка, тем лучше захват

Серия X-Factor – Представляем вам людей, стоявших за разработкой вакуумной присоски MX! Йонас Херрстрём – старший инженер-конструктор, отделение концептуального системного проектирования, отдел исследований и разработок, подразделение автоматизации – 8 лет работы в компании Piab

Piab products used in bakeries
16.06.2020

Help for strawberry shortcake lovers

With Piab's combination of conveying, gripping and lifting tools, strawberry shortcakes can be baked quickly and safely packed for transport.

12.12.2019

New blog post: A gripping story

All stories have a beginning. The story of piSOFTGRIP® started with passion.

Collaborating with piCOBOT®
14.11.2019

It’s down to collaboration

Cobots enable greater collaboration between humans and machines. In order to do so, cobots need cleverly designed end-of-arm tools (EOATs).

Working with piFLOW®p SMART vacuum conveyor
27.09.2019

Is it safe or even possible to transport dry materials in high heels?

Safety should always come first when you work in manufacturing. Does that mean that you should stay away from manufacturing industries if you love wearing high heels?

piCOMPACT®23 SMART IO-link ready
15.05.2019

Блог: Вы действительно должны быть готовы к Индустрии 4.0 или нет?

Готовы вы или нет – мы нашли решение, которое работает для всех.

Piab's flexible suction cup mount
27.11.2018

Another product family for the automotive industry

Piab maximizes productivity in the automotive industry with flexible suction cup mount.

Piab's cobot gripper Kenos® KCS
26.09.2018

One plus one makes three!

Two years after acquiring Kenos®, Piab develops the perfect small business all-rounder – Kenos® KCS.

Tablets and capsules
01.06.2018

Yet another contribution to Industry 4.0

It is fascinating when you realize that you have developed the right product and the right functionality for the market and customer, even before all of the interest around Industry 4.0 came to light.