Pouch cell gripper - 1
アイテム番号: PCG

Pouch cell gripper

バッテリーアッセンブリにおけるパウチセル搬送用グリッパー。最先端のバッテリーアッセンブリソリューションにより、稼働率の向上と、これまでにない高い効率・精度を実現します。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

特徴

  • 半導電性ESDサクションカップを搭載し、安全にパウチセルを取り扱えます。
  • 軽量設計のグリッパーは、小型ロボットへの搭載を可能にし、コスト削減と高精度なセル積層を実現します。
  • 2つの独立した真空ゾーンにより、一方のゾーンで真空が失われても、もう一方でパウチセルを効率的かつ安全に保持できます。
  • グリッパーはスケーラブル設計で、用途に合わせたカスタマイズが可能です。設計工数を削減し、既存設備へのスムーズな統合を実現します。