Anode and Cathode Handling - 1
アイテム番号: ACH

Anode and Cathode Handling

アノードやカソードを安全、優しく、効率的に搬送するには、お客様のご要望に合わせて調整可能な真空グリッパーが最適です。
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

特徴

  • 繊細なアノードシートやカソードシートを、高速かつ高精度に取り扱います。
  • 軽量なグリッパーにより、小型ロボットの使用が可能となり、設備投資コストを削減します。
  • 真空発生源とブローオフ用チェックバルブを一体化したグリッパーは、効率的な搬送を実現し、オプションでクイックツールチェンジャーにも対応可能です。
  • グリッパーは用途やワークに合わせて簡単に調整できるため、お客様の設計工数を大幅に削減します。