Artikelnummer: 0242590
3 Varianten
Kompletter piCOBOT®-Werkzeugwechsler
Kompletter piCOBOT®-Werkzeugwechsler ermöglicht einen flexiblen Wechsel der Endeffektoren, wenn ein einzelner Cobot oder Roboter, der mit einer Piab-piCOBOT®-Va...
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0242590
- 0242610
- 0242609
Merkmale
- Sowohl für piCOBOT® als auch für piCOBOT® L geeignet.
- Wechseln Sie das Werkzeug – behalten Sie die Ejektoreinheit – weniger Investition.
- Speziell für das Vakuum entwickelt, mit einer großen Öffnung für einen hohen Vakuumfluss
- Ausgestattet mit einem Hebel zum manuellen oder automatischen Ver- und Entriegeln der Adapterplatte eines Endeffektors in Kombination mit einer piCOBOT®-Docking Station (separat erhältlich).