Suction cup PAF family - 1
Número do item: S.PAF

Suction cup PAF family

"Ventosas planas automotivas da Piab, projetadas para superfícies ligeiramente abauladas e planas, como as encontradas ao manusear chapas metálicas em aplicações automotivas. Projetados para manusear peças secas e oleosas, resistindo a altas forças de cisalhamento. As ventosas PAF têm sapatas de suporte que impedem que objetos finos sejam deformados. "

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • Ventosa automotiva: atende o segmento de linha de montagem e o padrão da indústria nessas aplicações.
  • Fabricadas em Nitrilo-PVC preto, 60 shore (A), sem silicone. Um material durável que oferece uma ventosa de bom desempenho e econômica para aplicações automotivas.
  • Ventosa de foles plana para manuseio dinâmico de peças de chapas metálicas planas e levemente abauladas.
  • Boa estabilidade e pouco movimento inerente.
  • Manuseio de chapas finas sem deformação ou objetos amassados.
  • Para chapas secas e oleosas.
  • O padrão de fricção no cubo e na borda evita que as chapas deslizem.
  • Ampla superfície de vedação para melhor vedação contra poeira e detritos.
  • O baixo nível de vácuo necessário para o acionamento fornece uma boa reserva de vácuo para a própria elevação.
  • Opções de conexão: a ventosa tem um encaixe de alumínio moldado, assim, você pode usar sua própria solução de conexão ou uma das nove (9) opções da Piab.