Número do item: piGRIP® FLC
piGRIP® FLC - Compensador de nível flexível
piGRIP® FLC significa 'Compensador de Nível Flexível' e é um componente inovador da Piab projetado para aprimorar as capacidades já superiores das ventosas Piab existentes. Ao adicionar o FLC entre a interface máquina/robô e a ventosa escolhida, a ventosa pode inclinar e ajustar seu ângulo em relação ao objeto ao qual está fixada, maximizando assim a amplitude de movimento e a compensação de nível.
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Destrava o uso de ventosas que podem ter padrões exclusivos de vedação ou fricção, mas não possuem comprimento de curso adequado.
- É possível uma ampla gama de combinações de ventosas de fole, proporcionando soluções perfeitamente personalizadas.
- Permite seleção fora do ângulo e compensação de nível.
- Conexão segura entre o fole e a interface do grampo inferior, limitando o risco de desprendimento durante a operação.
- Permite a integração de uma válvula sensora piSAVE® no FLC.
- Todos os materiais piGRIP® FLC estão em conformidade com os regulamentos REACH (EC 1907/2006) e RoHS (2011/65).
- Os acessórios de fixação são recomendados para levantamentos pesados ou quando se deseja segurança extra.