Número do item: S.PAXB
Suction cup PAXB family
"Foles automotivos X-tra da Piab (Piab Automotive X-tra Bellows, PAXB), ventosas para chapas metálicas especialmente projetados com vários foles para chapas metálicas secas e oleosas nas aplicações da linha de montagem automotiva, em que é necessário um alto nível de compensação. O design PAXB é adequado para superfícies planas e desiguais/curvadas com um padrão de atrito interno para manusear superfícies oleosas. "
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Ventosa automotiva: atende o segmento de linha de montagem e o padrão da indústria nessas aplicações.
- Fabricadas em Nitrilo-PVC preto, 60 shore (A), sem silicone. Um material durável que oferece uma ventosa de bom desempenho e econômica para aplicações automotivas.
- Ventosa de foles múltiplos redonda para manuseio dinâmico de superfícies de peças de trabalho desiguais ou curvadas.
- Boa estabilidade e resistência às forças horizontais em comparação com ventosas similares.
- Curso muito alto, boa para alta compensação de nível.
- Manuseio de chapas finas sem deformação ou objetos amassados.
- Para chapas secas e oleosas.
- O padrão de fricção na borda evita que as chapas deslizem.
- Ampla superfície de vedação para melhor vedação contra poeira e detritos.
- O baixo nível de vácuo necessário para o acionamento fornece uma boa reserva de vácuo para a própria elevação.
- Opções de conexão: a ventosa tem um encaixe de alumínio moldado, assim, você pode usar sua própria solução de conexão ou uma das nove (9) opções da Piab.