Embalagens de alimentos, altas e baixas temperaturas
Em linhas de embalagens de alimentos, os ambientes de operação frequentemente envolvem temperaturas muito altas ou muito baixas. Essas ventosas são fabricadas de silicone premium com faixa de temperatura de trabalho de −40°C a 200°C. O material oferece maior resistência ao desgaste e é mais flexível do que o silicone padrão, proporcionando maior vida útil e alta confiabilidade sob condições de temperatura exigentes.

5 produtos