Número do item: piFLOW®i_configuration
piFLOW®i
This is a conveyor widely used in the general industry and sometimes in the chemical industry. It has a high throughput performance as well as a small foot print. This conveyor is often used as an alternative to mechanical conveyors when there is a requirement for dust free conveying or low maintenance. Another advantage is that the pump is based on COAX® technology which is the most energy efficient way to produce vacuum. Capacity up to 7,5 tons/h.
Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.
Características
- Uma solução econômica para qualquer setor, que deseja automatizar o processo de manuseio de material manual para melhorar a produtividade.
- Nossa tecnologia COAX®, a maneira mais eficiente em termos de energia para produzir vácuo, é usada na bomba.
- Certificado ATEX Dust.
- Qualidade do aço ASTM 304 (aço inoxidável), tratamento de superfície decapada.
- Filtro e vedações antiestáticos.
- Limpeza automática do filtro.
- Instalação delicada e fácil de usar.
- Alto rendimento ocupando pouco espaço.