piFLOW®fc - 1
Número do item: piFLOW®fc_configuration

piFLOW®fc

This is a conveyor widely used in the industry where food grade quality is a demand. Typical applications are: Food grade applications or powder and granules transfer or mill/sieve/mixer/blender filling or tablet/fragile transfer or big bag loading and unloading or applications in explosive atmosphere.

Este é um produto configurável. Use o configurador para personalizar o item de acordo com suas necessidades e veja o preço e a disponibilidade atualizados.

Características

  • O mesmo design para serviços pesados das séries p e t, direcionado para alimentos e outras indústrias que não exigem design resistente a ácidos de transportadores.
  • Nossa tecnologia COAX®, a maneira mais eficiente em termos de energia para produzir vácuo, é usada na bomba.
  • Certificado de poeira ATEX.
  • O material em contato com o produto transportado está em conformidade com a FDA, EC N° 1935/2004 e EC N° 10/2011.
  • Qualidade do aço ASTM 304 (aço inoxidável), tratamento de superfície eletropolida.
  • Filtro e vedações antiestáticos estão disponíveis.
  • Limpeza automática do filtro.
  • Design higiênico, simplificando a manutenção e a limpeza.
  • Instalação delicada e fácil de usar.
  • Alto rendimento ocupando pouco espaço.