Vedação da placa do filtro do módulo 33 FKM (piFLOW® p, t, fc) - 1
Número do item: 0250024
9 Variantes

Vedação da placa do filtro do módulo 33 FKM (piFLOW® p, t, fc)

Esses selos são especialmente projetados para a placa do filtro ou para a válvula inferior dos transportadores piFLOW® p, t e fc. Seu design de borda dupla—com um lado plano e outro curvo—proporciona vedação ideal independentemente da posição de instalação, garantindo operação eficiente e higiênica. As variantes verdes de FKM são altamente resistentes ao calor, produtos químicos, óleos e combustíveis.
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!

Variantes

  • Vedação da placa do filtro do módulo 21 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250018
  • Vedação da placa do filtro do módulo 33 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250024
  • Vedação da placa do filtro do módulo 56 FKM (piFLOW® p, t, fc)
    0250023
  • Vedação da placa do filtro do módulo 21 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206434
  • Vedação da placa do filtro do módulo 33 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206436
  • Vedação da placa do filtro do módulo 56 NBR FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206442
  • Vedação da placa do filtro do módulo 21 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206449
  • Vedação da placa do filtro do módulo 33 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206451
  • Vedação da placa do filtro do módulo 56 Q FCM (piFLOW® p, t, fc)
    0206457

Características

  • Perfil de dupla borda (plana/curva) para instalação versátil
  • Garante vedação eficiente tanto para a placa do filtro quanto para a válvula inferior
  • Disponível nas versões padrão e FKM verde
  • Facilita a manutenção e substituição